文档标题 信息
Package Description WLCSP 3.06x2.89x0.60 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type WLCSP
类别 PLASTIC
Package Code AWG36
分类 G
Lead Count 36
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.06mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
宽度 2.89mm
Thickness 0.6mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 3.06 x 2.89 x 0.6

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
应用指南 &白皮书
IDT WLCSP Implementation Guidelines 应用文档 PDF 662 KB
其他
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB
13" PLASTIC REEL WITH 7" HUB 运输 / 封装类型 PDF 54 KB
AWG36 PACKAGE OUTLINE 3.060 x 2.898 mm BODY 0.4 mm PITCH DSBGA Package Outline Drawing PDF 66 KB
AHG25 & AWG36 CARRIER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 174 KB