56-pin CK505 compatible clock, w/fully integrated Vreg and series resistors on differential outputs.

特性

  • Supports spread spectrum modulation, 0 to -0.5% down spread
  • Supports CPU clocks up to 400MHz
  • Uses external 14.318MHz crystal, external crystal load caps are required for frequency tuning

产品选择

器件号 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type Buy Sample
Active TSSOP 56 C 是的 Tube
Availability
Active TSSOP 56 C 是的 Reel
Availability

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
9LPRS525 Datasheet 数据手册 PDF 220 KB
使用指南与说明
Timing Solutions for Intel Atom-Based Embedded Systems 指南 PDF 296 KB
PCN / PDN
PCN# : A1602-01(R1) Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 产品变更通告 PDF 611 KB
PCN# : A1602-01 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 产品变更通告 PDF 611 KB
PCN# : A1511-01(R1) Add SPEL India as Alternate Assembly Location 产品变更通告 PDF 596 KB
PCN# : A1511-01 Add SPEL India as Alternate Assembly Location 产品变更通告 PDF 544 KB
PCN# : TB1504-01R1 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 产品变更通告 PDF 95 KB
PCN# : A1506-02 Gold wire to Copper wire 产品变更通告 PDF 35 KB
PCN# : TB1504-01 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 产品变更通告 PDF 50 KB
PCN# : TB1303-02 Change of Tape & Reel Packing Method for Selective Products 产品变更通告 PDF 361 KB
PCN# : A1208-01R1 Gold to Copper Wire 产品变更通告 PDF 254 KB

下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
模型
9lprs525 模型 - IBIS ZIP 23 KB