Ceramic, seam-sealed, SMD, crystal for use with IDT’s VCXO-based Synchronization PLLs.

特性

  • Frequency: 25.000 MHz
  • Resonance Mode: Fundamental
  • Frequency Tolerance @ 25°C: ±10 PPM
  • Operating Temperature Range (TOPR): -40°C ~ +85°C

产品选择

下单器件型号 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type Buy Sample
495-25-141JB4I
Obsolete CLCC 4 I 是的 Cut Tape
Availability
495-25-141JB4I8
Obsolete CLCC 4 I 是的 Reel
Availability

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
495-25-141 Datasheet 数据手册 PDF 167 KB