Xilinx Zynq® UltraScale+™ RFSoC 将采样速率高达数 Gs 的射频数据转换器和软判决前向纠错 (SD-FEC) 功能集成到片上系统 (SoC) 架构中。数代产品组合具备了大量不同的直接射频性能器件,能够满足各种频谱需求和应用。通过集成直接射频采样数据转换器,提供了一种适用于大量无线应用的最为灵活,尺寸最小,功耗也最低的解决方案。尽管 Xilinx 已经发布了该系列的 Gen3 版本,但 Gen1 和 Gen2 版本仍被业界广泛采用。
具有该性能水平的 SoC 片上系统需要大电流电源,并且要求电源具有可靠的稳压性能和抖动极低的时钟源。该成功产品组合突出了 Xilinx 为支持其 ZU2x 和 ZU3x 产品而选择的电源和时序器件,并推荐了非常适合多种设计的解决方案。
访问 RFSoC ZU2x/3x 页面,了解更多信息。
主要特性:
- 数字化多相电源,提供电压纹波极低的大电流输出
- 预编程的 PMIC 专门设计用于满足任何应用
- FemtoClock®NG 通用转换器能够提供 1GHz 输出,其抖动规格满足最高 25G 的以太网标准。器件最高支持8个独立输出,因此有助于最大程度地减小尺寸并提高灵活性
- 针对 IEEE 1588 增加了系统同步器
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
控制器 | |||
ISL68127 | 带有 PMBus 的双数字输出 7 相可配置 PWM 控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL68201 | 带 PMBus/SMBus/I2C 和 PFM 的单相 R4 数字混合 PWM 控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
智能功率级 (SPS) | |||
ISL99227 | 智能功率级 (SPS)模块,集成有高精度电流和温度显示器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL99227B | 智能功率级 (SPS)模块,集成有高精度电流和温度显示器 | 数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
ISL8024 | 紧凑型同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
PMIC | |||
ISL91211A | 三路输出电源管理 IC | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL91211B | 四路输出电源管理 IC | 数据手册 | 购买/样品 |
时钟发生器 | |||
9FGV1006 | 可编程 PhiClock™ 发生器 | 数据手册 | 购买/样品 |
时钟缓冲器 | |||
9ZML1252E | 2:12 DB1200ZL 衍生低功耗 HCSL 时钟多路复用器 | 数据手册 | 购买/样品 |
频率转换器 | |||
8T49N240 | FemtoClock®NG 通用频率转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |
8T49N241 | FemtoClock®NG 通用频率转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |
系统同步器 | |||
8A34001 | 用于 IEEE 1588 的系统同步器(8 通道) | 数据手册 | 购买/样品 |