此瑞萨电子解决方案可减少采用具备集中式 ECU 的 E/E 架构车辆中,由于长距离通信引起的噪声和寄生元件的影响。 通过 CAN 或 LIN 传输遥感数据,可以实现远距离遥感。 该遥感解决方案通过将 ECU 和感应式位置传感器传感连接至油门把套、控制台和油门踏板,实现远距离传输。

系统优势:

  • 支持全双向通信(传感器在整个生命周期内重新配置、增强的数据安全性、OTA 更新)
  • 通过在一个接口上提供多路复用的多个传感器来减少布线
  • 实现从传感器到 ECU 的可靠安全通信
  • 提供 MCU 软件
图像
Remote Sensing with Inductive Position Sensor and CAN/LIN

相关产品

>用户手册

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RH850/F1KM-S1 32-Bit High-End Automotive Microcontrollers Ideal for Body Applications 用户手册 购买/样品
RL78/F13 具有超低功耗,内置 CAN/LIN(20 - 80 引脚,13 - 68 GPIO)的 16 位 MCU 用户手册 购买/样品
       
电源管理 IC (PMIC)      
RAA270005KFP 车用 RH850 MCU 的 PMIC 数据手册 联系销售
       
感应式位置传感器 (IPS)      
IPS2550 适用于高速电机换向的电感式位置传感器(汽车) 数据手册 购买/样品