瑞萨电子的舱内空气质量传感器解决方案,通过智能算法监测空气质量(总挥发性有机化合物(TVOCs)、温度和湿度),提供最高质量的舒适性。

系统优势:

  • 除温度外,还基于舱内空气质量和湿度,通过先进的 HVAC*1 控制来提高乘客的舒适度。
  • 可与室外空气质量传感器结合使用,大幅提升舒适感。
  • MCU 增强了空气质量传感器上的 TVOCs*2 感应(湿度和温度补偿)
  • 借助瑞萨电子的软件支持降低客户的研发成本
  • 带 LIN 接口,简化与网络中的车内空气质量传感器集成

*1 HVAC(暖通空调)
*2 TVOC(总挥发性有机化合物)

图像
5_In_Cabin_Air_Quality-3

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RL78/F13 超低功耗,内置 CAN/LIN(20 - 80 引脚,13 - 68 GPIO)的 16 位 MCU 用户手册 联系销售
       
气体传感器      
ZMOD4410
(工业级)
设计用于监测总挥发性有机化合物 (TVOC) 和室内空气质量 (IAQ) 的室内空气质量传感器
*工业级,请在客户板上验证。
数据手册 购买/样品
ZMOD4510
(工业级)
设计用于监测室外空气质量 (OAQ) 和测量室外相关气体臭氧和氮氧化物的室外空气质量传感器
*工业级,请在客户板上验证。
数据手册 购买/样品
       
湿度传感器      
HS3001
(工业级)
高精度,完全校准相对湿度和温度传感器
*工业级,请在客户板上验证。
数据手册 购买/样品
       
降压控制器      
ISL78206 带集成式高侧 MOSFET 的 40V 2.5A 降压控制器 数据手册 购买/样品
       
SSC + LIN PHY      
ZSSC4132 带 LIN 接口的汽车电阻传感器信号调节器 数据手册 购买/样品
ZSSC3170 带 LIN 和 PWM 接口的汽车传感器信号调节器 数据手册 购买/样品