电子助力转向是需要 ASIL-D* 的应用之一,必须在系统级别上对其进行支持。瑞萨电子提供了所需的电源管理 IC (PMIC) 和 RH850/P1x 微控制器 (MCU),作为该参考设计的一部分。

*ASIL:汽车安全完整性等级。ASIL-D 是最高的汽车安全完整性等级。

系统优势

  • 适用于底盘应用的高端 RH850 汽车 MCU 提供了多种集成的安全功能
  • RAA270005 PMIC 专为 RH850/P1x MCU 设计,具有各种故障诊断和监视功能,支持 ASIL-D 系统,从而降低了系统BOM清单成本并节省了 PCB 空间
  • 这种经过验证的 MCU 和 PMIC 的组合减少了研发成本和时间

系统框图

图像
electronic-power-steering-system-block-diagram

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RH850/P1M 底盘的高端微型计算机具有多种安全功能,能够提供安全保护 选择文档 联系销售
RH850/P1M-E 高端 MCU 专为支持 CAN-FD 通信标准的电子助力转向系统而设计 选择文档 联系销售
       
PMIC      
RAA270005KFP 通用电源管理 IC 数据手册 联系销售
       
感应式位置传感器 (IPS)      
IPS2550 适用于高速电机换向的电感式位置传感器(汽车) 数据手册 购买/样品
       
MOSFET      
NP180N04TUK 适用于汽车的 N 通道单一电源 MOSFET 40V,180A,1.05mOhm,MP-25ZT/7 引脚,TO-263 数据手册 联系销售
NP110N04PUK 适用于汽车的 N 通道单一电源 MOSFET 40V,110A,1.4mOhm,MP-25ZP/TO-263 数据手册 联系销售
NP109N04PUK 适用于汽车的 N 通道单一电源 MOSFET 40V,110A,1.75mOhm,MP-25ZP/TO-263 数据手册 联系销售
NP100N04PUK 适用于汽车的 N 通道单一电源 MOSFET 40V,100A,2.3mOhm,MP-25ZP/TO-263 数据手册 联系销售
NP89N04PUK 适用于汽车的 N 通道单一电源 MOSFET 40V,90A,2.95mOhm,MP-25ZP/TO-263 数据手册 联系销售
NP89N04PDK 40V,90A N 通道电源 MOSFET 数据手册 联系销售
NP90N04VUK 适用于汽车的 N 通道单一电源 MOSFET 40V,90A,2.8mOhm,MP-3ZP/TO-252 数据手册 联系销售
NP90N04VDK 适用于汽车的 N 通道单一电源 MOSFET 40V,90A,2.8mOhm,MP-3ZP/TO-252 数据手册 联系销售
NP90N04VLK 40V,90A N 通道电源 MOSFET 数据手册 联系销售
RBA160N04AHPF 适用于汽车的 N 通道单一电源 MOSFET 40V,160A,MP-25ZU/TO-263-7P-SHL 数据手册 联系销售
RBA250N04AHPF 适用于汽车的 N 通道单一电源 MOSFET 40V,250A,MP-25ZU/TO-263-7P-SHL 数据手册 联系销售