48V 辅助逆变器是一款 48V 电机概念验证控制解决方案,适用于结合了高速位置传感器的轻型混合动力电动汽车 (MHEV) 。 它配备了瑞萨电子 RH850/C1M-A2 微控制器、IPS2550 感应式位置传感器、RAA270000 电源管理 IC、三个 ISL78434 半桥驱动器、ISL78215 12V 低压隔离反激变换器和 100V ANM2 电源 MOSFET。 该概念验证是一个完整 MHEV 48V 电机控制解决方案的示例。

系统优势

  • 具备域隔离功能的 12V/48V 双电源概念
  • 控制 48V 3 相 BLDC 电机
  • 支持基于分流和基于霍尔传感器的电流传感
  • 支持余弦/正弦旋转变压器,转子位置感应式传感器
  • 直流链路电压测量
  • 诊断和监控功能
  • 功能和性能验证已得到证实
图像
48V Auxiliary Inverter

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RH850/C1M-A2 微控制器采用 G3MH 双 CPU 内核,是 HEV/EV 电机控制的理想之选 用户手册 联系销售
       
隔离反激转换器      
ISL78215 改进工业标准单端电流模式 PWM 控制器 数据手册 购买/样品
       
电源管理      
RAA270000KFT 适用于车用 RH850 MCU 的电源管理 IC (PMIC) 数据手册 联系销售
       
感应式位置传感器 (IPS)      
IPS2550 适用于高速电机换向的电感式位置传感器(汽车) 数据手册 购买/样品
       
MOSFET      
RBA250N10 适用于汽车的 N 通道电源 MOSFET 100V,250A,MP-25ZU/TO-263-7-pin-SHL 数据手册 联系销售
半桥驱动器      
ISL78434 具备单个 PWM J83 输入和自适应死区时间控制的 100V 启动,4A 峰值,半桥驱动器 数据手册 购买/样品