蓝牙低能耗(LE)产品系列

IC Products

Product CPU Core LE Data Length Extension 2Mbps Mode LE Coded PHY Mode Low Power Operation Feature
RX23W RX Supported Supported Supported Low Power Bluetooth Mesh, Touch, Security, USB
RA4W1 Arm® Supported Supported Supported Low Power Touch, Security, USB
RE01B Arm® Supported Supported Supported Ultra-Low Power Energy Harvest Control Circuit
RL78/G1D RL78 Not Supported Not Supported Not Supported Low Power Low Power in the System, Beacon

Module Products

Product CPU Core Module Size Feature
RX23W RX 6.1mm x 9.5 mm Bluetooth Mesh, Touch, Security, USB
RL78/G1D RL78 8.95mm x 13.35mm Low Power in the System, Beacon

RX 32 位 LE MCU

RX23W 32 位 LE MCU 提供蓝牙 5.0 LE 的全部功能和物联网设备所必需的内置安全功能,以及丰富的外围功能,如触摸键、USB 和 CAN。 因此,可以在单个芯片上实现设备系统控制和无线通信。 RX23W 还提供符合蓝牙网格网络规范的专用库,用于多点到多点通信。

RA 32 位 LE MCU

RA4W1 32 位 MCU 集成了蓝牙 5.0 LE,这是一个安全的加密引擎以及对任何物联网应用都至关重要的低功耗功能。 RA4W1 还具有丰富的外围功能,如电容式触摸传感单元(CTSU)和分段 LCD 控制器(SLCDC),从而成为使用人机界面(HMI)的无线应用的理想之选。

RE 32 位 LE MCU

The RE01B 32-bit LE MCU offers the full functions of Bluetooth 5.0 LE, large memory footprint (1.5MB Flash memory/256KB SRAM), an energy harvesting control circuit, ultra-low power consumption 14-bit ADC, and built-in security functions. RE01B is suitable for many different battery-driven IoT applications due to its ultra-low power and high speed operation. It uses SOTB™ technology, which enables the device to operate at low voltages.

RL78 16 位 LE MCU

RL78/G1D 低功耗 16 位 MCU 支持蓝牙 LE,并能够以业内最低电流消耗水平建立可靠的连接。 我们还提供追求低电流消耗的"信标栈"。 我们也提供可以直接使用 RL78/G1D 丰富功能引脚的模块,具有内置天线和 RF 电路。

图像
Chip (RX23W)
图像
Chip (RA4W1)
图像
RE01B Chip
图像
Chip (RL78/G1D)

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标,瑞萨电子对此类商标的任何使用均已获得许可。

 

关于低功耗蓝牙

 

低功耗蓝牙 (LE) 专为超低功耗操作而设计,并针对短突发数据传输进行了优化。 为了实现 2.4 GHz 频段的可靠通信,它采用一种强大的跳频扩频方法,可在 40 个通道上传输数据。

蓝牙 LE 无线电为开发人员提供了极大的灵活性,其数据速率范围从 125Kb/s 到 2 Mb/s,提供多种 PHY 选项,支持从 1mW 到 100mW 的功率级别,以及政府机构所需的多种高级别安全选项。

蓝牙 LE 支持多个网络拓扑,例如用于数据传输的“点对点”、用于定位服务的“广播”和用于构建大型设备网络的“网格”。

图像
Bluetooth Logo Medium

蓝牙低能耗(LE)

频带 2.4GHz ISM 频段(使用 2.402GHz – 2.480GHz)
通道 40 个通道,间隔 2MHz
(3 个广告通道/37 个数据通道)
通道使用 跳频扩频技术(FHSS)
调制 GFSK
功耗 ~0.01 倍至 0.5 倍参考值
(视用例而定)
数据率 LE 2M PHY: 2Mb/s
LE 1M PHY: 1Mb/s
LE Coded PHY (S=2): 500Kb/s
LE Coded PHY (S=8): 125Kb/s
最大 Tx 功率 类别 1: 100mW (+20dBm)
类别 1.5: 10mW (+10dbm)
类别 2: 2.5mW (+4dBm)
类别 3: 1mW (0dBm)
网络拓扑 点对点 (including piconet)
广播
网格

蓝牙 LE 的优势在于,它可以与智能手机或平板电脑的应用程序进行通信。 蓝牙 LE 已用于众多新的应用领域,例如医疗保健和健身、家用电器、家庭自动化、小工具、配件和定位系统。 随着物联网市场的增长,预计支持蓝牙 LE 的产品将加速增长。

蓝牙无线技术包括 LE 标准和 BR/EDR 标准,支持基本速率和增强数据速率经典标准。

设备分为仅支持 LE、仅支持 BR/EDR 以及同时支持 LE 和 BR/EDR 等类型。

瑞萨设备(RX23W、RA4W1、RE01B、RL78/G1D)属于仅支持 LE 类型。

图像
Renesas Bluetooth Microcontrollers

蓝牙 LE 已用于众多新的应用领域,例如医疗保健和健身、家用电器、家庭自动化、小工具、配件和定位系统。 随着物联网市场的增长,预计支持蓝牙 LE 的产品将加速增长。

图像
Bluetooth Low Energy Applications

蓝牙使用资格获取

蓝牙技术联盟(“Bluetooth SIG”)规定,使用蓝牙技术和商标销售产品必须满足提供蓝牙功能的要求。 请访问 Bluetooth SIG 网站,确认管控文档的有关详细信息。

请参阅 "BLE microcomputer/module Bluetooth qualification acquisition (PDF | English, 日本語)" 应用指南,其中说明了在销售配备瑞萨蓝牙 LE 微型计算机或模块作为蓝牙产品的设备时,如何使用我们针对合格设计编制的合格设计标识号 (QDID) 来注册(声明)产品。

iOS/Android 应用程序 "GATTBrowser"

可从 App Store/Google Play 下载智能手机应用程序 "GATTBrowser"。

GATTBrowser 是一款检查 蓝牙LE 性能的应用。它可以扫描正在附近发送广告的 LE 设备,并利用互连的 LE 设备进行基于 GATT 的通信。通过它,您可以轻松查看示例应用程序的性能,并协助您拓展瑞萨电子的蓝牙LE微型计算机和模块设备。

图像
GATTBrowser Application

相关软件

MCU 标题 产品型号
RL78/G1D Bluetooth® Low Energy Protocol Stack for RL78 Family RTM5F11A00NBLE0F10RZ
RL78/G1D QE for BLE: Development Assistance Tool for Bluetooth® Low Energy -
RX23W QE for BLE: Bluetooth® Low Energy Protocol Stack for RX family RTM5F523W0NBLE0F22JZ
RX23W QE for BLE: Development Assistance Tool for Bluetooth® Low Energy -
RA4W1 Flexible Software Package (FSP) -
RA4W1 QE for BLE: Development Assistance Tool for Bluetooth® Low Energy -
RE01B Bluetooth® Low Energy Protocol Stack for RE family -
RE01B QE for BLE: Development Assistance Tool for Bluetooth® Low Energy -

开发板与套件

器件号 文档标题 类型 Company
RTK0EN0001D01001BZ RL78/G1D Evaluation Board 评估 Renesas
RX23W-Starter-Kit Renesas Solution Starter Kit for RX23W 入门 Renesas
EK-RA4W1 RA4W1 MCU 群组评估套件 评估 Renesas
RTKYRLG1D0B00000BJ RL78/G1D BLE Module Expansion Board 评估 Renesas
RTK5RX23W0C00000BJ Target Board for RX23W 评估 Renesas
RTK5RX23W0C01000BJ Target Board for RX23W Module 评估 Renesas
EB-RE01B RE01B Evaluation Board 评估 TESSERA Technology Inc.