概览

单相电表要求具备根据电流、电压及计时信息正确求取用电量的电量计测、停电时也能通过电池动作的计时功能,且必须在规定期间内稳定运行。此外,智能电表需要符合DLMS国际标准等安全要求。

瑞萨电子方面准备了可实现“正确电量测量”及“高集成且高可靠性”的单相电表专用的微控制器。

实现内置相位修正电路及旁通滤波功能的24 位 ΔΣA/D 变换器、通过可修正时间误差的实时时钟进行正确测量,且LCD控制器/驱动功能、搭载含精度修正功能的高速嵌入芯片及振荡器的 RL78/I1B 微控制器最适合单相电表。

此外,搭载 DLMS 标准等安全要求的 AES 密码 GCM 模式对应的密码及解密处理硬件引擎的 RL78/l1C 微控制器最适合需要通信功能的智能电表。

单相电能表

Block Semiconductor device Recommended products Features, etc.
Control MCU RL78/I1B Group 16-bit CPU, 24-bit ΔΣADC, LCD controller/driver, battery back up
RL78/I1C Group 16-bit CPU, 24-bit ΔΣADC, LCD controller/driver, battery back up, AES encryption engine, Data Flash

文档

文档标题 类型 日期
PDF1.10 MB
相关文件: Using the 24-bit Delta-sigma A/D Converter Rev.1.00 - Sample Code
应用文档
PDF1.02 MB
数据手册