可插拔电池充电方法是电动汽车 (EV) 电池充电的未来趋势。 电池充电站基础设施开发是一个高投资项目;小型充电站不仅自主性高,而且易于操作。 凭借此方法,用户将大大缩短其等待时间。 此外,还为非标准电池驱动车辆提供额外的紧急 DC 充电。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
iW1819 18W AccuSwitch™ AC/DC 数字初级侧切换器
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
RAA214250 20V、500mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RL78/I1C 适用于高端智能电表市场的超低功耗微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RAA489206 多芯锂离子电池管理器
|
电池前端集成电路 | 购买 / 样片 |
RA2L1 48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RAA223012 具有超低备用功率的 700V AC/DC 稳压器,输出功率高达 2.5W
|
非隔离式 AC/DC 降压转换器 | 购买 / 样片 |
RA6M1 带有 120 MHz RA6 系列优化切入点的 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RA6M3 带有 USB 高速、以太网和 TFT 控制器的 120 MHz 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
SLG59H1013V 高电压 GreenFET 负载开关
|
负载开关 | 购买 / 样片 |