此真无线立体声 (TWS) 和助听器耳塞充电底座/充电盒解决方案集成了 USB-C、USB-A 和带高度优化的 TWS 充电器电源管理 IC (PMIC) 的无线电源输入路径。
该充电器 PMIC 将 具备逆向升压功能的DC/DC 降压充电器以及两个独立控制的 LDO 相结合,为耳塞提供单独控制的电压。 此解决方案还支持选配基于 UART 的电力线通信 (PLC) 功能,以控制所需的充电电压并传输 SoC/SoH 信息等。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RL78/G1C Compact, Low Power Microcontrollers Supporting USB Communications and Rapid Charging
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
P9222-R Wireless Power Receiver for Low Power Applications
|
无线电源接收器, 磁感应 | 购买 / 样片 |
DA14531 SmartBond™ 超低功耗蓝牙® 5.1 片上系统
|
蓝牙®低能耗 | 购买 / 样片 |
ISL9123 Ultra-Low IQ Buck Regulator with Bypass
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
SLG46108 GreenPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix
|
其他 GreenPAK | 购买 / 样片 |
DA9168 1-Cell, 1.5A Battery Charger PMIC with 20mA Termination, Ultra-Low IQ Reverse Boost, and I2C
|
单节电池充电 | 购买 / 样片 |
SLG59H1401C High Voltage GreenFET Load Switch
|
负载开关 | 购买 / 样片 |
|
True Wireless Stereo (TWS) Earbud Charger Cradle | 博客 | 2022年5月21日 |