概览

简介

该简易式三相电机控制系统采用我们的成本优化 RISC-V 32MHz 32 位创新 CPU 内核 ASSP,并配备丰富的模拟 IP,工作温度最高可达 125℃。 ASSP 是一种预编程的电机控制解决方案,允许用户使用我们所提供的的 GUI 接口将特定的电机特性存储至设备数据闪存中。 额外输入通道可以添加来自电机位置编码器、霍尔传感器或瑞萨 IPS2200 感应式位置传感器(使用绝对正弦/余弦信号)的信号。 除此之外,配备 I2C 与串行端口的 PMOD 接口允许连接外部环境传感器或进行无线连接。

系统优势:

  • 该解决方案允许采用极简的电机控制方法,无需任何用户代码编程
  • 广泛的电机功率范围,从 12V 至 100V 不等,具体取决于所连接的板桥驱动器以及 MOSFET
  • 可使用预编程的参考硬件版
图像

产品对比

应用

应用

  • 通用三相电机、电源工具、风扇电机、压缩机、泵以及空调/冰箱等家用电器