选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
DA9062 Designed for Applications Requiring up to 8.5 A
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
SLG46538 GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and Dual Supply
|
具有异步状态机的 GreenPAK™, 双电源 GreenPAK™ | 购买 / 样片 |
RZ/A3UL 功能强大的 1GHz 64 位 MPU 在 RTOS 的支持下能够实现高清 HMI 和快速启动
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
AT25QL128A 128Mbit, 1.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O and QPI Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
ISL80510 High Performance 1A LDO
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
5P35023 VersaClock® 3S Programmable Clock Generator
|
可编程时钟, PCI Express® 时钟, VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案, 汽车时序 | 购买 / 样片 |