概览

简介

语音识别正成为当今新型数字生活方式的一个重要功能。 您可以利用语音控制房间的照明、空调、窗帘和其他电器。 出于卫生原因,您只需与语音识别控制器通话,即可避免接触酒店或办公场所的表面,从而实现非接触控制。

瑞萨电子通过执行实时控制(第三方语音识别引擎)的离线语音识别算法,成功构建成功组合。 高级语音命令识别引擎同时支持两种语言和语音响应。 有 34 种全球语言可供选择,可轻松集成到现有的控制系统中。

系统优势:

  • 瑞萨电子的语音识别解决方案可以实现与现有酒店空调、照明控制系统、家用电器的轻松集成。​
  • 语音命令可通过高级语音命令识别引擎和算法进行自定义。
  • 支持双语言和触发器命令。​
  • 低成本。

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

Template 1 Connector Arrow.299 Connector Arrow Chassis Ground Sheet.275 Sheet.276 AS112 AS112 AS112 I2S I2S I2S Voice Response Voice Response Voice Response Connector Arrow.264 110V/230V AC from Main 110V/230V AC from Main 110V/230VAC from Main Plug Sheet.267 Sheet.268 Sheet.269 Sheet.270 AC Power Source Alternating Current Sheet.273 Microphone Sheet.278 Sheet.279 Speaker speaker_8_ Sheet.282 Sheet.283 Sheet.284 Sheet.285 Connector Arrow.293 Connector Arrow.294 Connector Arrow.298 Connector Arrow.300 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator RS-485 RS-485 RS-485 3.3V 3.3V 3.3V 5V 5V 5V Connector double arrow RS-485.307 RS-485 RS-485 Connector dotted arrow Connector Arrow.311 I/O I/O I/O Connector Arrow.313 Connector Arrow.314 Relay Switch Component block.35 Sheet.317 Sheet.318 Sheet.319 Sheet.320 Inductor Sheet.322 Sheet.323 Sheet.324 Connector Arrow.326 Optocoupler Optocoupler Optocoupler Lighting & AC Control Box Lighting & AC Control Box Lighting & AC Control Box LDO LDO LDO Connector Line RS-485/Wi-Fi RS-485/Wi-Fi RS-485/Wi-Fi 3.3V.330 3.3V 3.3V UART/SPI/I2C UART/SPI/I2C UART/SPI/I2C 5V.332 5V 5V Relay Relay Relay 110V/230V 110V/230V 110V/230V LED Lamp LED Lamp LED Lamp Ground (earth) Sheet.337 Sheet.338 Sheet.339 Sheet.340 Connector Line.347 LED Sheet.351 Sheet.352 Darlington.131 Sheet.354 Sheet.355 Darlington.254 Sheet.357 Sheet.358 Darlington.254 110V/230V AC from Main.363 110V/230V 110V/230V Connector Arrow.364 Heater Sheet.366 Sheet.367 Sheet.368 Sheet.369 Sheet.370 Sheet.371 Sheet.372 Sheet.373 Sheet.374 Sheet.375 Sheet.376 Sheet.377 Sheet.378 MCU MCU MCU MCU Sheet.290 Peripheral PWM PWM Peripheral.288 UART UART
Exiting Interactive Block Diagram