概览

简介

检测不良空气质量对于抵御有害空气至关重要。由于空气中存在挥发性有机化合物 (VOC) 以及微粒,空气质量会受到影响。该参考设计利用传感器检测空气质量污染物,并通过 Wi-Fi 向云端发送提醒。

采用 HS3001 温湿度传感器、ZMOD4410 气体传感器、Synergy S5D9 微控制器,以及高性能电源器件,支持用户通过移动云连接检测和监测环境。

瑞萨电子的 AE-CLOUD2 套件助力新客户和新应用程序进军物联网市场。产品级解决方案帮助客户快速制样以及评估和实施其设计。该套件凭借系统级参考设计成功打破技术壁垒,参考设计包括套件硬件、安全云连接以及控制面板。

特性

  • 借助 HS3001 和 ZMOD4410 传感器进行温度、湿度和气体检测
  • 通过 Synergy S5D9 MCU 进行彩色 LCD 控制
  • 包含源代码的系统级解决方案
  • 通过 MQTT+TLS 实现安全的云连接

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

CN069-ABY Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Battery Charger Battery Charger Battery Charger Formaldehyde PM 2.5 Module Formaldehyde PM 2.5 Module FormaldehydePM 2.5 Module Humidity & Temp Sensor Humidity & Temp Sensor Humidity &Temp Sensor Wi-Fi Module Wi-Fi Module Wi-Fi Module Right arrow bracket Down arrow Double arrow bracket Boost Converter Boost Converter BoostConverter Down arrow.78 Double arrow.37 Double arrow.37.84 Double arrow.85 Sheet.98 Right arrow.105 3.3V 3.3V 3.3V Right arrow.128 Line.23 Right arrow.36 TFT-LCD Block.120 Block.124 TFT-LCD TFT-LCD Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Right arrow.457 Battery Can.543 Sheet.608 Sheet.609 Sheet.610 Sheet.611 Sheet.612 Sheet.613 Sheet.614 Sheet.615 Sheet.616 Sheet.617 LiB LiB Gas Sensor Component block.631 Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Double arrow 1pt CN069-ABY CN069 CN069 New elements can be added by the customer through the Pmod option New elements can be added by the customer through the Pmod op... New elements can be added by the customer through the Pmod option USB Sheet.679 Sheet.680 Sheet.681 Sheet.682 Sheet.683 Wifi.128 Haptics Touch Sheet.704 Sheet.705 Sheet.706 Sheet.707 5V 5V 5V I/O I/O I/O MCU MCU MCU MCU Block.93 UART UART Block.94 LCD Controller LCDController Block.95 I2C/UART I2C/UART
Exiting Interactive Block Diagram

软件

软件和工具页面

Software title
Software type
公司
Quick-Connect Platform
Quick-Connect platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
Other Hardware 瑞萨电子
1 item