概览

简介

钨极惰性气体 (TIG) 焊接,也称为气体钨极电弧焊接,使用非消耗性钨极来进行焊接。 许多行业都使用 TIG 焊接来实现高质量焊接,通常用于薄金属,比如铝。 瑞萨电子的 TIG 焊接控制器解决方案是一个完整的 DC + AC/DC TIG 可编程焊接控制系统。

系统优势:

  • 对辅助侧进行精密的宽量程电弧电流测量
  • 臭氧和其他危险气体浓度检测
  • 用于高侧测量/控制的隔离控制器
  • 红外多点触控 HMI 显示屏,可以戴手套操作
  • 通过 Wi-Fi/蓝牙® 低能耗 (LE) 连接
  • 水冷却控制电路(使用小型工具)
图像

产品对比

应用

应用

  • 高级 230V DC + AC/DC TIG (WIG) 焊接机
  • 带水冷却功能的焊接机