传感器是建筑和家居自动化系统的基石。本解决方案专为烟雾探测、一氧化碳 (CO)、可挥发有机化合物、运动、接近和光等系统而设计。瑞萨的 OB1203 传感器采用合适的算法,可以确定人的心率、血氧饱和度 (SpO2)、呼吸速率和心率变异性(紧张的量度)。这些功能可用于安全智能的设备和系统。
系统优势
- 配有瑞萨 RA 系列高性能和成本优化的基于Arm®的微控制器。RA2A1 非常适合低功耗和成本敏感的应用,如传感器集线器。
- 支持烟雾、CO、温度、湿度、室内/室外/冰箱空气质量、光和接近检测等传感器。通过 I2C 总线可以连接多达 6 个传感器。
- 需要很少的外部组件。
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RA2A1 | 集成了 24 位 sigma-delta ADC 的 48MHz Arm® Cortex®-M23 内核 | 数据手册 | 选择特定设备 |
LDO | |||
ISL80510 | 高性能 1A 输出电流 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
ISL29033 | 带中断功能的超低照度、低功耗、集成数字环境光传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ZMOD4410 | 室内空气质量传感器平台 | 数据手册 | 购买/样品 |
ZMOD4450 | 冰箱空气质量传感器平台 | 数据手册 | 购买/样品 |
ZMOD4510 | 室外空气质量传感器平台 | 数据手册 | 购买/样品 |
HS3002 | 高性能相对湿度和温度传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
OB1203 | 心率,血氧浓度,脉搏血氧饱和度,接近度,光和颜色传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |