概览

该设计展示了一种船用应急救援广播系统,并采用了瑞萨的 RA6 MCU 系列。这款 MCU 提供了一个高性能的系统,包括系统控制、人机界面(HMI)、触摸控制、报警声音输出、4G/GPS 连接和系统加密。由于有 Arm® 生态系统,整个解决方案可实现更好的可扩展性和更方便的可维护性。该设计还采用了瑞萨的电源器件,用于自适应太阳能充电和电池管理系统。

系统优势

  • RA6M3 是具有 HMI、触摸、安全性的高性能 MCU,可进行4G/GPS连接。
  • 用于太阳能充电和电池管理系统的高性能电源器件,以及最大功率点跟踪(MPPT)和电池控制算法

 

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RA6M3 120MHz Arm® Cortex®-M4F 内核,具备高速 USB、以太网和 TFT 控制器 数据手册 选择特定设备
       
升降压控制器      
ISL81601 60V 双向四开关同步升降压控制器 数据手册 购买/样品
       
降压升压稳压器      
ISL85403 带集成式高侧 MOSFET 的 2.5A 稳压器,可用于同步降压或升降压转换器 数据手册 购买/样品
       
电池计量 IC      
RAJ240045 2 至 4 串锂离子电池管理器 数据手册 购买/样品
       
传感器      
HS3001 高性能相对湿度和温度传感器 数据手册 购买/样品