图像

多协议工业以太网交换机在多个通用工业以太网协议之间实现轻松传输。 瑞萨电子为支持 24VDC 电源和多种工业以太网协议的多端口高性能工业以太网交换机提供完整解决方案。
系统优势:
目标应用:
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
降压稳压器 | |||
RAA211650 | 60V、5A 集成开关稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
存储器 | |||
AT25SF321B | QSPI 闪存 32MBit (4Mx8),最小电压 2.5V | 数据手册 | 购买/样品 |
微控制器 | |||
RZ/N1D | 带有 5 个以太网端口和最新冗余协议的微处理器,适用于工业网络主设备,324BGA,双核 Cortex®-A7 | 数据手册 | 购买/样品 |
电源管理 IC (PMIC) | |||
DA9061 | 具有 3x DC/DC 降压 1.5A 到 2.5A 和 2.7V 到 5.5V 输入电压的 PMIC | 数据手册 | 联系销售 |