概览

简介

同大多数系统一样,水表在测量方式和精度上也在不断进步。这种变化的一个关键驱动因素是计量方法从机械传感器向电子传感器(如霍尔传感器或超声波传感器)的转变。此外,还引入了自动抄表 (AMR) 技术,整合了 LoRa、低功耗蓝⽛ (LE)、NB-IoT 等通信标准。

瑞萨开发了一种基于隧道磁阻 (TMR) 传感器的解决方案,可以降低功耗,将电池寿命延长至 5-7 年(根据市场需求)。

系统优势:

  • 超低功耗,因 TMR 和 RL78/H1D 能够直接驱动传感器而无需唤醒 CPU
  • 纯电子设计,消除了对机械计量的需求并提高了可靠性
  • 能够集成额外的控制和监控功能

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN215 CN215 CN215 LDO LDO LDO Motor Sheet.15 Sheet.16 M M LCD/LED Segment Display Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 ON ON Sheet.48 OFF OFF Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Comm Comm Comm TMR Sensor TMR Sensor TMR Sensor Solenoid or Relay Solenoid or Relay Solenoid or Relay Battery.27 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 LCD LCD LCD Optional Non-Renesas Component 11pt text 11pt text Clock Generator Clock Generator Clock Generator Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Connector 1.158 6V 6V 6V 3.3V 3.3V 3.3V 6V 6V 6V 32.768K 32.768K 32.768K 20M 20M 20M Optional Optional Optional Sheet.93 MCU MCU MCU OPA OPA OPA GPIO GPIO GPIO LCDC LCDC LCDC UART UART UART 10-bit ADC 10-bit ADC 10-bitADC
Exiting Interactive Block Diagram