瑞萨电容式触摸传感器(CTSU 和 CTSU2)可以使用自检测软件来诊断芯片的内部电路。自检测软件作为 CTSU 和 CTSU2 模块的一部分已包含在产品的相应软件包中。

 支持软件包注释
RA产品

请使用以下集成开发环境(IDE)和电容式触控传感的开发辅助工具

RL78产品

请使用以下集成开发环境(IDE)和电容触控开发工具

  • 集成开发环境 e² studio: 2021-07(21.7.0) 或更高版本
  • 集成开发环境 CS+: V8.06.00或更高版本
  • 电容式触控传感的开发辅助工具QE for Capacitive Touch: V2.00或更高版本
RX产品
Renesas Synergy™ 平台
准备中-
  • 通过调用API函数可执行诊断功能。电容式触控传技术不仅检测电容值,还可以诊断自己的内部电路。有关详细信息请参阅相关的应用文档:RA系列,RL78系列,RX系列,Renesas Synergy™ 平台 MCU的CTSU自检测软件
  • 本方案与瑞萨的家电功能安全解决方案结合使用,有助于支持电容触控功能的最终产品加速获取IEC/UL60730认证。(也可使用自己编辑的程序来替代瑞萨的家电功能解决方案)
  • 使用QE for Capacitive Touch可轻松设置诊断功能,创建项目,设定配置和输出样例程序。

下载

项目认证
RA Family, RL78 Family, RX Family, Renesas Synergy™ Platform CTSU Self Test Software (PDF)

VDE:

UL:
可以在UL官网上搜索
https://productiq.ulprospector.com/en/search

  1. 在Search UL Certification Information栏输入”XAAZ2”
  2. 点击Document:XXAZ2.E359023(Renesas Electronics America Inc)
    ※如需查看兼容版本,名称等详细信息,需要在UL Product iQ注册账户