概览

简介

体温测量系统是一种测量身体热量的健康安全的方法。与普通的红外线非接触式温度计相比,它们的测量距离更长 (>50cm)。该解决方案的用户可以准确且快速地测量体温,并且能够轻松地将其集成到访问控制系统中。该系统集成了 飞行时间 (ToF) IC,可同时进行精确的人体距离测量。该参考设计配备了高性能 LDO,提供了可靠的电源系统。

系统优势:

  • 使用低成本,低功耗和高性能的 MCU 控制系统
  • 高性能的 LDO 是集成解决方案的一部分
  • 飞行时间 IC 可实现高精度距离测量

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

CN270 Time of Flight Time of Flight Time of Flight CN270 CN270 CN270 5V 5V 5V Host Host Host 3.3V 3.3V 3.3V 32A Thermopile Array Module 32A Thermopile Array Module 32A Thermopile Array Module MSA Thermopile Sensor Module MSA Thermopile Sensor Module MSA Thermopile Sensor Module Double arrow.284 Right arrow 1pt.125 Double arrow.286 LDO LDO LDO Right arrow 1pt.290 Line 1pt.126 Double arrow.293 Line 1pt.126.294 Line 1pt.126.295 Down arrow 1pt.127 Sheet.309 Host Power Host Power Host Power Right arrow.252 Connector.287 Right arrow.252.317 MCU MCU MCU MCU Block.93 UART UART Block.95 UART UART Block.94 I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram