概览

简介

瑞萨电子 ZMOD4410 室内空气质量传感器、HS3003 温湿度传感器以及 RA4W1 微控制器 (MCU) 的组合使用户能够对浴室中的气体进行检测。气味水平、温度和湿度值可以通过带有低功耗蓝牙5 (LE) 通信的便携式设备进行监测。RA4W1 是一款带有低功耗蓝牙5 的 32 位 MCU,非常适合物联网终端设备。传感器板上的所有电源由 ISL9001A 高性能 LDO 和单节锂离子电池提供。ISL9301 是一款高输入电压充电管理IC,带有用于单电芯锂离子/聚合物电池的功率路径管理。

系统优势:

  • 瑞萨电子带有低功耗蓝牙5 的 MCU 控制系统和无线通信
  • 带低输入电压/高 PSRR的 LDO和高性能、高输入电压充电IC
  • ZMOD4410 气体传感器模块是一个软件可配置的平台,适用于室内空气质量检测应用

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

CN273 LDO LDO LDO Charger Charger Charger Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Right arrow bracket Double arrow bracket CN273 CN273 CN273 3.3V 3.3V 3.3V Humidity Sensor Humidity Sensor Humidity Sensor Double arrow.37 Double arrow.134 Right arrow.36 USB Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Left arrow 1pt.123 Battery Can.166 Sheet.259 Sheet.260 Sheet.261 Sheet.262 Sheet.263 Sheet.264 Sheet.265 Sheet.266 Sheet.267 Touch Key Touch-Key Touch Key Touch Key Touch Key Sheet.272 Sheet.273 Sheet.274 Sheet.275 Sheet.276 Sheet.277 Sheet.278 Sheet.279 Sheet.280 MCU MCU MCU MCU Block.93 GPIO GPIO Block.94 I2C I2C Block.95 CTSU CTSU Connected signals arrow.333 Connected signals line.399 Connector Arrow.329 Connected signals arrow.333.290
Exiting Interactive Block Diagram