瑞萨电子拥有多种传感器,但是,要在合理的环境中使用它们,就需要控制 MCU 以及输出接口。 为使传感器能够测试/连接到不同的 MCU 系列产品,需要一个通用且稳定的电气和机械插件接口。 最新的 MCU 评估套件配备了一个 Arduino Shield 接口,这是一个标准化的接口。 此 Arduino Shield 中集成了一组广泛使用的传感器,这些传感器均在不同的地址上共享 I2C 控制接口。
系统优势:
具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器
High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
Time of Flight (ToF) Signal Processing IC