在过去两年中,之前局限于中国市场的电表解决方案现在已经扩展到国际市场。由于市场上存在各种不同的解决方案,客户现在有大量的设计要求。为了减轻设计负担和提供灵活性,瑞萨电子开发了适用于高端市场的出口表,它采用 MCU 避免使用SoC的限制。该设计采用一套完整解决方案,其中包括一个 MCU,高速光电耦合器、电源器件和 EEPROM 存储器。
系统优势
- 支持整体解决方案
- 基于 MCU 的设计,具备灵活性和更大的存储空间
- 支持配电线报文规范(DLMS)
系统框图
微控制器
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
推荐产品 | |||
RX130 | 成本优化的高性能微控制器,具有增强的触摸按键功能并支持5V操作 | 数据手册 | 选择特定设备 |
降压稳压器 | |||
ISL85415 | 宽输入电压,500 mA 输出电流的同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL85413 | 宽输入电压﹑300mA 输出电流的同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
光电耦合器 | |||
PS9821-1 | 高 CMR,15Mbps 开路集电极输出型 8 引脚 SSOP (SO-8) 3.3V 高速光电耦合器 | 数据手册 | 购买/样品 |
EEPROM | |||
R1EX24512BxAS0I | 两线串行接口 EEPROM | 数据手册 | 购买/样品 |
收发器 | |||
ISL32704E | 超低 EMI,最小封装隔离 RS-485 收发器 | 数据手册 | 购买/样品 |