概览

简介

PC(台式/直立式/迷你直立式)水冷却是用于降低计算机处理器和显卡等其他关键系统组件温度的过程。 PC 水冷却器从系统内部组件吸收热量,而不是像典型的空气冷却系统一样吹走组件周围的热空气。 瑞萨电子的远程控制 PC 水冷却器解决方案将 PC 水冷却过程分为两个部分,PC 内部的电源单元和用户桌面上通过蓝牙® 低能耗 (LE) 连接到电源单元的人机界面 (HMI) 控制面板。

系统优势:

  • 无线 HMI 可自由放置
  • 蓝牙 LE 实现了用智能手机控制电源单元的可能性
  • 可以控制多个泵和风扇
图像

产品对比

应用

应用

  • 通用 PC 水冷却
  • 游戏 PC
  • 尺寸受限的工业面板 PC
  • 高端图形工作站