概览

简介

这款安全、可重复使用的便携式健康监测设备,可实现医疗保健互联,通过安全的 Bluetooth® 连接进行体温、血氧饱和度 (SpO2) 和心率监测。 该医疗贴片采用可充电锂离子电池,打造精致的外形,并增强了可重复使用性。 板载电池充电器使用通用的 USB 端口,可实现更出色的充电连接。

系统优势:

  • 集成蓝牙低功耗 (LE) 5.0 的 MCU,可进行安全连接。
  • 使用 20mAh 柔性袋装电池进行优化,从而降低电流消耗并延长电池寿命。
  • 高精度温度感应 (±0.5 °C)。
  • 光电容积描记 (PPG) 和接近传感器可用于以 ±3.5% 的精度监测重要的生物数据,例如心率、呼吸频率、血氧饱和度 (SpO2)。
  • 板载锂离子电池充电器 IC,可通过内置保护功能对电池进行充电和监控。
  • 支持通过 USB 进行固件更新。

产品对比

应用

应用

  • 个人穿戴式健康监测仪
  • 医疗健康监测仪

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US103 US103 US103 USB USB USB Battery Charger Battery Charger Battery Charger LDO LDO LDO NGK NGK NGK Skin Contact for Temp Sense Skin Contact for Temp Sense Skin Contact for Temp Sense Battery Low LED Battery Low LED Battery Low LED UART (For Debug) UART (For Debug) UART (For Debug) Antenna Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.65 Sheet.67 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.79 Sheet.81 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.88 Connector 1 Connector 1.90 Connector 1.91 3.25V – 4.2V 3.25V – 4.2V 3.25V – 4.2V 3.8 V nom 3V – 4.2V Range 20 mAh 3.8V nom 3V - 4.2V Range 20mAh 3.8V nom 3V - 4.2V Range 20mAh Sheet.95 Connector 1.98 3V 21.136 mA 1.5 mAmax Deep Sleep 3V 21.136 mA 1.5mAmax Deep Sleep 3V 21.136 mA 1.5mAmax Deep Sleep Connector 1.100 250 mAmax 250mAmax 250mAmax Sheet.102 Connector 1.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 2 Communication Lines B.795 2 2 2 2 2 2 2 Sheet.112 3.25V – 4.2V nom 78 mA Active 3.25V – 4.2V nom 78mA Active 3.25V – 4.2V nom 78mA Active 3V nom 1.59 mA active 5 uA Idle 3V nom 1.59mA active 5uA Idle 3V nom 1.59mA active 5uA Idle Sheet.118 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 32 MHz 32 MHz 32 MHz 32 MHz 32 MHz 32 MHz Sheet.131 Bluetooth Low Energy BLE 5.0 BLE 5.0 Sheet.134 Sheet.135 2 2 2 2 Sheet.140 Status, Fault Status, Fault Status, Fault 3V nom 1.1 mA Active 1 uA Idle 3V nom 1.1mA Active 1uA Idle 3V nom 1.1mA Active 1uA Idle Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Vdd Vdd Vdd EOC EOC EOC RESQ RESQ RESQ I2C I2C I2C 14Bit ADC 14Bit ADC 14Bit ADC HR Sensor HR Sensor HR Sensor HR Sensor Vdd Vdd Vdd VLED VLED VLED GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C MCU BLE 5.0 MCU Bluetooth Low Energy 5.0 MCU Bluetooth Low Energy 5.0 MCUBluetooth Low Energy 5.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 GPIO GPIO GPIO ADC ADC ADC Vdd Vdd Vdd GPIO GPIO GPIO UART UART UART RF Osc. RF Osc. RF Osc. 32 kHz RTC 32kHz RTC 32kHzRTC GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO INT INT INT I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram

新闻和博客