图像

氧气浓缩机是一种医疗设备,通过选择性地脱氮来浓缩气体供应中的氧气,从而供应富氧产品气流。 这一解决方案适用于变压操作中氧气浓度的控制。 摇摆模式是当受控阀门在模式 1 和模式 2 之间进行周期性交替时的状态。 氮气被绿色标记的沸石填充容器吸收,以增加氧气浓度。 然后通过周期性的反向气流将氮气从容器中清除。
系统优势:
目标应用:
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
降压稳压器 | |||
ISL85403 | 带集成式高侧 MOSFET 的 2.5A 稳压器,可用于同步降压或升压降压转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL85410 | 宽输入电压 1A 同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL85413 | 宽输入电压 300mA 同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
连接 | |||
DA16600MOD | 适用于电池供电物联网设备的超低功耗 Wi-Fi + 蓝牙 LE 组合式模块 | 数据手册 | 联系销售 |
数字化气体传感器 | |||
ZMOD4410 | 室内空气质量传感器平台 | 数据手册 | 购买/样品 |
ZMOD4510 | 室外空气质量传感器平台 | 数据手册 | 购买/样品 |
半桥驱动器 | |||
HIP2103 | 60V、1A/2A 峰值、半桥驱动器(带 4UVLO) | 数据手册 | 购买/样品 |
湿度传感器 | |||
HS3101 | 带疏水膜的相对湿度与温度传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
微控制器 | |||
RA6M3 | 带有 USB 高速、以太网和 TFT 控制器的 120 MHz 32 位微控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
MOSFET | |||
RJF0409JSP | 40V、5A 硅基 N 通道热 FET 电源开关 | 数据手册 | 购买/样品 |