概览

用于老年人保健和户外徒步旅行的智能登山杖,有助于在不平坦的地面或复杂地形中帮助用户保持平衡和稳定。 该智能登山杖产品通过 CAT-M1 模块提供自动报警功能,如 GPS 追踪、跌倒、心率等。 附加功能还包括用于自动 SOS、云/应用程序监控、实时定位、追踪和监控,以及其他基于位置的服务 (LBS) 等物联网功能。 瑞萨电子提供完整的物料清单 (BOM),包括蓝牙® 低能耗 (LE) 模块、温度/湿度传感器、生物传感器和电源产品。

系统优势:

  • 超低功耗蓝牙 LE 模块,适用于支持移动应用程序的便携设备
  • 完全集成式一体化生物传感器模块,同类传感器中最小:4.2mm x 2mm x 1.2mm
  • 高性能温度/湿度传感器
  • 高效充电器和低 IQ 电源

目标应用:

  • 户外/体育设备
  • 老年人护理
  • 医疗保健
图像
Biosensing Smart Trekking Poles
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
电池充电器      
ISL6294 高输入电压充电器 数据手册 购买/样品
       
生物传感器      
OB1203 心率、血氧浓度、脉搏血氧仪、近距设备、光色传感器 数据手册 购买/样品
       
蓝牙低能耗 (LE) 模块      
DA14531MOD SmartBond TINY™ 模块,全球最小且最低功耗的蓝牙 5.1 SoC 数据手册 购买/样品
       
降压升压稳压器      
ISL91127 带 4.5A 开关的高效升降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
蜂窝式物联网模块      
RYZ014A 单模 LTE Cat-M1 蜂窝式物联网模块 数据手册 购买/样品
       
湿度和温度传感器      
HS3003 高性能相对湿度和温度传感器 数据手册 购买/样品

视频和培训

新闻和博客

smart-crutch-blog-image The Rise of Smart Canes and Crutches 博客 2020年7月24日