通过使用瑞萨电子市场领先的第三代电力线通信 (PLC) 调制解调器解决方案,这一成功产品组合实现了使用 PLC 通过低压配电线路有效地传输/接收语音通信。瑞萨 RX65x MCU 可以控制麦克风和扬声器,并依次与 CPX3 调制解调器 SoC 和 ISL15110 PLC 线路驱动器通信。ISL8117 用于转换未经调节的整流输入电压,以产生线路驱动器所需的 12V 总线电压。ISL85415 将 12V 转换为 3.3V,为 RX65x MCU 和 CPX3 调制解调器 SoC 供电。ISL9008A LDO 用于为编解码器创建噪音极低的电源轨。ISL28430 是一个四路运算放大器,用于麦克风放大和输出电平指示。
主要特性:
- 可用于任何 PLC 协议标准,例如 PRIME 1.3.6/1.4 与 G3
- 采用低功耗设计,可在小空间内提供高效率
- PLC 双芯片解决方案(结合 CPX3 PLC 调制解调器与 ISL15110 线路驱动器)
- RX651/RX65N 族 MCU 工作频率可达 120MHz,低功耗,片上闪存可达 2MB,RAM 可达 640KB
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RX651/RX65N | 采用 RXv2 内核,闪存可达 2MB,高度集成,通用 MCU | 数据手册 | 选择特定设备 |
调制解调器集成电路 | |||
R9A06G037 | 高性能窄带电力线通信调制解调器集成电路 | 数据手册 | 联系销售 |
降压稳压器 | |||
ISL85415 | 宽输入电压, 500 mA 输出电流的同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
开关稳压器 | |||
ISL8117 | 同步降压 PWM 控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL9008A | 低噪音,高 PSRR LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
PLC 线路驱动器 | |||
ISL15110 | PLC MIMO 线路驱动器 | 数据手册 | 购买/样品 |
运算放大器 | |||
ISL28430 | 四路微功耗,低漂移,RRIO 运算放大器 | 数据手册 | 购买/样品 |