该解决方案展示了如何采用瑞萨电子的基于 Arm® Cortex®-M4 内核的RA6M1 MCU实现云连接网关模块。该系统通过通用接口 (RS-485/RS-232) 与外部模块进行通信。采集到的数据通过 4G 模块上传到云,以供进一步分析。电源可以灵活选择 12V 至 24V 输入,适用于更广泛的系统。
系统优势
- 采用最高运行频率为 120MHz 的 Arm® Cortex®-M4 内核实现卓越性能。集成了 512kB 的闪存和 256kB 的 SRAM。
- 高性能、低输入电压和高 PSRR LDO。能够提供最大 2.5A 连续输出电流的高效同步降压/升压稳压器。
- 通过 RS-485/RS-232 提供稳健的通信接口。
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RA6M1 | 带有电容式触控的 120MHz Arm® Cortex®-M4 内核,集成了 HMI 和 CAN、全速 USB 、加密与安全功能 | 数据手册 | 选择特定设备 |
降压升压稳压器 | |||
ISL85403 | 带集成式高侧 MOSFET 的 2.5A 稳压器,可用于同步降压或升降压转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL80505 | 高性能 500mA 输出电流 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
发射器/接收器 | |||
ISL3179E | 高 ESD 保护,+125 °C,40Mbps,3.3V,完整的故障保护,RS-485/RS-422 收发器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL3232E | QFN 封装、±15kV ESD 保护、+2.7V 至 +5.5V、150nA、250kbps、RS-232 发射器/接收器 | 数据手册 | 购买/样品 |
电平转换器 | |||
ISL3034E | 6 通道高速、自动方向感测逻辑电平转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |