概览

简介

瑞萨电子的蜂窝云连接系统解决方案大大简化了将产品安全连接到云的过程。 在此设计中,传感器数据被收集,并通过蜂窝式调制解调器或以太网端口发送到云端。 我们的灵活软件包 (FSP) 提供一种快速、通用的方式,使用量产级驱动程序、Azure® RTOS、FreeRTOS™ 和其他中间件协议栈来构建安全、互联的物联网设备。

系统优势:

  • 快速开发云解决方案
  • 可选RA6M5 或 RX65N MCU
  • PMOD™接口的蜂窝RYZ014A Cat-M1模块
  • PMOD 和 Arduino 扩展
  • 带 AZURE 或 AWS 云/仪表盘集成的 FSP
  • 支持以下几种传感器:
    • 湿度、温度、压力和空气质量
    • 心率、血氧饱和度 (SpO2) 和呼吸率
    • 2 个 MEMS 麦克风

产品对比

应用

应用

  • 远程监测
  • 健康设备
  • 端点人工智能 (AI)/机器学习 (ML)

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US014 US014 US014 LDO LDO LDO Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator USB USB USB MEMs Microphone MEMs Microphone MEMs Microphone MEMs Microphone MEMs Microphone MEMs Microphone QSPI FLASH3 QSPI FLASH QSPI FLASH BIO Sensor BIO Sensor BIO Sensor QAQ Sensor QAQ Sensor QAQ Sensor Humidity/Temperature Sensor Humidity/Temperature Sensor Humidity/Temperature Sensor IAQ Sensor IAQ Sensor IAQ Sensor 9-Axis MEMs Motion Sensor 9-Axis MEMs Motion Sensor 9-Axis MEMs Motion Sensor Barometric Pressure Sensor Barometric Pressure Sensor Barometric Pressure Sensor Level Shifter Level Shifter Level Shifter PHY PHY PHY RJ45 RJ45 RJ45 Wi-Fi Bluetooth Module Wi-Fi Bluetooth Module Wi-Fi Bluetooth Module LTE Cat-M1 Module LTE Cat-M1 Module LTE Cat-M1 Module Sheet.33 Sheet.34 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.56 Sheet.57 5.0VDC 5.0VDC 5.0VDC Connector 1.158 1.8V/150mA 1.8V/150mA 1.8V/150mA Sheet.61 3.3V/2000mA5 3.3V/2000mA5 3.3V/2000mA5 3.3V/143mA 3.3V/143mA 3.3V/143mA Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.71 Connector 1.158.72 3.3V/600uA 3.3V/600mA 3.3V/600mA 3.3V/600uA 3.3V/600mA 3.3V/600mA 3.3V/20mA 3.3V/20mA 3.3V/20mA Sheet.82 Sheet.83 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.94 Connector 1.158.95 Sheet.100 3.3V/320mA 3.3V/320mA 3.3V/320mA Sheet.102 Sheet.103 3.3V/102mA 3.3V/102mA 3.3V/102mA Connector 1.158.106 1.8VDC 1.8VDC 1.8VDC 3.3VDC 3.3VDC 3.3VDC Connector 1.158.110 Sheet.111 Sheet.112 Connector 1.113 SDA/SCL SDA/SCL SDA/SCL Connector 1.158.115 Connector 1.158.116 Connector 1.158.117 3.3V/300mA 3.3V/300mA 3.3V/300mA 3.3V/13mA 3.3V/13mA 3.3V/13mA 3.3V/24.4uA 3.3V/24.4mA 3.3V/24.4mA 3.3V/16.2mA 3.3V/16.2mA 3.3V/16.2mA MCU MCU MCU MCU USB USB USB SSIF SSIF SSIF QSPI QSPI QSPI I2C I2C I2C Ethernet Ethernet Ethernet GPIO SPI GPIO SPI GPIO SPI SCI GPIO SCI GPIO SCI GPIO PMOD Type 3A PMOD Type 3A PMOD Type 3A Connector double arrow Connector double arrow.127 Sheet.129 3.3V/320mA.130 3.3V/485mA 3.3V/485mA Wi-Fi Bluetooth Module.131 PMOD Type 3A PMOD Type 3A Connector double arrow.134
Exiting Interactive Block Diagram

软件

软件和工具页面

Software title
Software type
公司
灵活配置软件包 (FSP)
FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。
Software Package 瑞萨电子
1 item