瑞萨电子传感器解决方案可实现车载压力监测(例如 HVAC 或机油应用)和位置传感(例如油箱燃油油位)。 传感器解决方案使用传感器信号调节器 (SSC)、降压控制器 (DC/DC) 和微控制器 (MCU) 提供灵活、高精度和全面的系统解决方案。

系统优势:

  • 可供集成的SSC接口选项包括 SENT、I2C 或 LIN 接口
  • 通过已有的通讯板和图形界面实现用户友好的 SSC 配置
  • MCU 提供功能安全选项、CAN 接口和丰富的软件选项,减轻了主 ECU 的负担
  • RH850/F1x 汽车 MCU提供额外的功能安全选项
图像
Sensor Reference Solution

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RL78/F13 具有超低功耗和多种内存大小及封装的 16 位 MCU 用户手册 联系销售
RH850/F1KM-S1 具有安全保护功能、低功耗和高性能计算能力的 32 位微控制器 用户手册 联系销售
       
传感器信号调节器 (SSC)      
ZSSC4165 带 SENT 输出的电阻型汽车传感器信号调理芯片 数据手册 购买/样品
ZSSC417x 带 SENT 输出的热电偶型汽车传感器信号调理芯片 用户指南 购买/样品
       
降压控制器      
ISL78206 带集成式高边 MOSFET 的 40V 2.5A 降压控制器 数据手册 购买/样品
       
SSC + LIN PHY      
ZSSC4132 带 LIN 接口的电阻型汽车传感器信号调节器 数据手册 购买/样品
ZSSC3170 带 LIN 和 PWM 接口的汽车传感器信号调节器 数据手册 购买/样品