R-Car (H3/M3/M3N) 系统化封装芯片 (SiP) 和时钟发生器的组合为可扩展的驾驶舱和信息娱乐系统提供了高效率的解决方案,并为其提供了多种类的显示输出以及高质量输出的支持。
系统优势:
- 适用于一流车载信息娱乐系统和前排驾驶舱系统的解决方案
- 配备能够生成从 1MHz 到 350MHz 的任何时钟频率的时钟发生器,一个时钟发生器可取代多个晶体振荡器
- 配备车规级的8 路输出 PCIe Gen1-4 时钟发生器
- 适用于多种平台的可扩展的 DRAM 配置 (2GB - 8GB)
- 带插槽的评估板便于设计人员评估和替换 R-Car H3 SiP(包括 LPDDR4-3200 存储设备和 HyperFlash 内存)、M3 SiP 或 M3N SiP,并通过板对板连接器添加定制板
图像

相关产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
带 SoC 的板卡和套件 | |||
RTP0RC7795SIPB0012S - S03 | R-Car H3-SiP 评估板 (H3 SiP Ver3.0 + DRAM 8GB)。 可根据要求提供设计信息(原理图、Gerber、物料清单)和驱动程序软件。 |
联系销售 | 联系销售 |
RTP0RC7795SIPB0012S - S5A | R-Car M3-SiP 评估板 (M3 SiP Ver3.0 + DRAM 8GB)。 可根据要求提供设计信息(原理图、Gerber、物料清单)和驱动程序软件。 |
联系销售 | 联系销售 |
RTP0RC77951SKBX010SA03 | R-Car H3 型号 R-Car 入门套件高级版 | 硬件手册 | C联系销售 |
RTP8J77961ASKB0SK0SA05A | R-Car M3 型号 R-Car 入门套件专业版 | 硬件手册 | 联系销售 |
片上系统(SoC) | |||
R-Car H3 | 用于汽车计算的高性能 SoC(47K DMIPS,GX6550 GPU,8x Arm® Cortex®) | 联系销售 | 联系销售 |
R-Car M3 | 用于汽车计算的中端 SoC(30K DMIPS,GX6250 GPU,6x Arm Cortex) | 硬件设计指南 | 联系销售 |
时钟发生器 | |||
9FGV0841 | 8 输出 1.8V PCIe Gen1-4 时钟发生器,Zo = 100ohms | 数据手册 | 购买/样品 |
5P49V60 | 适用于汽车的 VersaClock® 6E 可编程时钟发生器 | 数据手册 | 购买/样品 |