2020 年 6 月 24 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出无磁铁IPS2200电感式位置传感器。IPS2200具有高精度、高速度,并可完全免疫杂散磁场干扰,能够在超薄、轻巧的产品外形中实现与电机的高效集成,是广泛适用于各种工业、医疗和机器人应用中的绝对位置传感器。该传感器能够帮助客户经济高效地针对其应用定制传感器设计,并最大限度提升传感器精度。
瑞萨电子汽车传感器事业部副总裁Christian Wolf表示:“随着对高精度、高效率和低成本的要求不断增加,电感式位置传感正在改变工业电机换相领域的格局,特别是满足了多极对电机和离轴应用的要求。我们很高兴借助IPS2200为客户提供从概念到PCB布局的解决方案,使他们能够自主设计旋转变压器替代方案,并为工业、机器人、消费和医疗应用实现更轻便、性能更佳的电机。展望未来,瑞萨还将探索电感式传感器在汽车领域的应用。”
IPS2200围绕电机而设计,使客户将扇区的数量与电机极对数相匹配,从而最大程度提高精度,同时适应离轴(穿轴和侧轴)与轴端布置。与传统旋转变压器相比,无磁铁的IPS2200的厚度可薄至十分之一,重量可轻至百分之一,且电转速高达250 krpm。该传感器的轻薄外形和完全杂散磁场免疫使电机集成化更加容易,并为客户提供自主制造旋转变压器替代方案所需的标准材料,从而降低BOM成本。与旋转变压器或基于磁性的解决方案相比,IPS2200通过四线或六线连接,即可实现最高10倍的速度和极低的延迟。
IPS2200的关键特性包括:
- 符合工业标准,可在恶劣环境和-40°C 至+125°C的环境温度下稳定运行
- 接口:正/余弦单端或差分
- 电源电压:3.3V±10%或5.0V±10%
- 转速:最高250,000 rpm(电周期)
- 传输延迟:可编程,<10µs
- 正/余弦增益失调和偏移补偿
- 过压、反极性与短路保护
- 数字编程接口:I²C 或 SPI
此外,瑞萨还提供用于创建定制传感元件的现成工具,以及可在约30分钟内实现线圈优化设置的定制工具。
IPS2200是瑞萨电子面向工业市场的首款位置传感器,融入了公司用于工业电机换向的强大产品组合,包括微控制器、电源管理和传感器。
供货信息
IPS2200现已开始供货,1,000片批量时单价为4.22美元;IPS2200STKIT评估套件也已上市。(价格或供货信息若有变更,恕不另行通知)
了解IPS2200产品及相关技术文档和工具的更多信息,请访问www.idt.com/IPS2200。
(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。