支持5V工作,专用单电机逆变器控制功能和丰富的低引脚数封装
日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出32位微控制器(MCU)RX13T产品组,可对消费电子和工业应用中风机或泵用紧凑型电机进行高效逆变器控制,取代传统电机常用的开关类型控制。其中包括注重能效的工厂设备,如排水、供水泵和数据服务器的冷却风扇;以及需要较长运行时间的电池供电类家用电器产品,如电动工具、真空吸尘器等。
全新RX13T产品组集成了为单电机逆变控制而优化的丰富功能,减少芯片外设元件数量,并提供低引脚数封装,为电机控制带来了更高效率和更低BOM成本。
RX13T MCU是首批以32MHz运行并带有浮点运算单元(FPU)的MCU(注1),并传承RX产品家族所具备的强大功能,如逆变器控制计时器(MTU3)、12位A/D转换器、可编程增益放大器(PGA)和数据闪存,从而在单芯片上实现无刷直流电机控制。
瑞萨电子物联网平台业务部副总裁伊藤荣表示:“32位RX产品家族拥有丰富的产品阵容,自10年前推出市场便一直专注于电机控制领域。RX13T展示了瑞萨电子持之以恒地帮助全球客户在每种类型的电机控制解决方案中实现能源和成本效益的承诺。在RX上市10周年之际,我们致力于提供持续的产品创新,以服务使用RX产品家族开发解决方案的客户及合作伙伴。”
RX13T产品组是RX产品家族里首款采用紧凑32引脚LQFP封装和48引脚LFQFP封装的产品。此外,还计划发布更小的32引脚5mm x 5mm及48引脚7mm x 7mm QFN封装版本。在逆变器计时器和引脚分配等方面与RX23T 和 RX24T等现有产品高度兼容,用户可以轻松复用现有硬件及软件设计资源。
瑞萨配备RX13T CPU卡作为开发环境的一部分,支持24V电机控制评估套件(带电机)。具备仿真器功能,用户无需额外的片上调试仿真器,只需通过USB线将CPU卡连接至PC就可以快速启动评估。此外,还提供了用于无传感器矢量控制的电机控制示例代码,并支持Renesas Motor Workbench 2.0 电机控制开发支持工具,以帮助开发人员实现电机控制应用的快速评估和开发。
RX13T产品组的关键特性:
- RXv1 CPU内核,32 MHz工作频率,性能高达98.56 CoreMark(注2)。
- 片上FPU可消除执行定点算术运算时对溢出处理的需求,并有助于提高软件代码可读性。
- 支持2.7V至5.5V的宽电源电压;5V工作电压的支持可大幅提升抗噪性能。
- 包含用于逆变器控制的MTU3计时器模块。定时器计数器时钟与CPU运行时的高速时钟同频率运行,易于生成逆变器控制所需的具有死区时间的互补PWM输出。
- 专用通道的采样和保持功能(用于三个通道)允许同时采样三相电流值,从而无需进行纠错并减轻软件负担。
- 具备128KB或64KB片上代码闪存、12KB片上SRAM、4KB片上数据闪存,无需外部EEPROM。
- 丰富的片上外围功能,如三通道PGA、三通道比较器和高速片上谐振器(HOCO,精度为±1.0%),以减少外围元件需求。
- 支持工作温度范围,-40°C至85°C和-40°C至105°C。满足工业及消费电子领域日益增长的对高温环境运行的需求。
供货信息
RX13T现已上市,根据封装、存储容量和引脚数量不同,产品价格不等。具备64KB ROM的32引脚QFP封装型号产品每10,000片批量单价为每片0.99美元(价格或供货信息若有变更,恕不另行通知)。
更多信息
有关RX13T产品组的更多信息,请访问:https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx/rx100/rx13t.html
注释
(注2)CoreMark:美国嵌入式微处理器基准联盟(EEMBC®)专为评估CPU核心性能而开发的基准测试;该值表示运行能力。
(备注) 本新闻稿中提及的所有注册商标或商标均为其各自所有者财产。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。