提供ASIL B功能安全性并支持新型手机型号的快速充电模式
2022 年 3 月 15 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出用于车载无线充电、且经WPC Qi认证的下一代客户参考设计——P9261-3C-CRBv2。该设计满足行业需求,使汽车制造商能够快速、高效地为驾驶舱内无线充电应用实现卓越的性能和安全功能。
P9261-3C-CRBv2解决方案包括符合汽车标准的无线功率控制器P9261,采用MP-A13三线圈参考设计作为无线功率发射器(TX),可实现具有高效和卓越EMC/EMI性能的大面积有源充电区。该参考设计符合无线充电联盟(WPC)Qi 1.3标准EPP(扩展电源配置)的15W充电要求。此方案可支持无线充电私有协议,并能够提供50W的功率。
全新P9261-3C-CRBv2设计包括一个瑞萨RH850车用MCU作为主控制器,使该系统能够提供符合汽车安全完整性等级B(ASIL B)的功能安全特性。
P9261-3C-CRBv2 EVK(评估套件)可以通过一个图形用户界面(GUI)进行实时控制和监测。该GUI提供关键参数数据,如选定的线圈、发射器状态、输入电压、降压输出电流、Tx功率和桥接电压。GUI支持简单的程序修改以及固件更新,还支持与硬件设计相关的客户特定变量调试,如异物检测(FOD)设置等。
瑞萨电子汽车模拟电源与视频事业部副总裁Niall Lyne表示:“P9261-3C-CRBv2参考设计证明了汽车厂商为何采用瑞萨易于使用的设计环境来快速开发下一代解决方案——它打造了目前理想的无线充电性能,并支持用户所需的最新安全功能。”
P9261-3C-CRBv2参考设计的关键特性
- 符合WPC Qi 1.3标准,可进行15W充电
- 支持无线充电私有协议,能够实现50W快速充电
- 符合ASIL B标准的功能安全性
- 大面积有源充电区
- 一流的EMI性能,符合CISPR-25标准
- 基于GUI的设计软件,易于使用,包括瑞萨专有的异物检测(QFOD)设置
- 独特的符合Qi标准的双向幅移键控(ASK)和频移键控(FSK)通信
无线充电“成功产品组合”
瑞萨推出了一系列卓越的“成功产品组合”,助力客户加速设计并更快速进入市场。其车载舱内无线充电解决方案“成功产品组合”包括P9261,以及瑞萨的PMIC、电源和微控制器产品。更多有关瑞萨车载“成功产品组合”的信息,请访问:车载成功产品组合 | 瑞萨。
供货信息
包含P9261-3C-CRBv2 EVK的全新汽车无线充电参考设计现已上市。更多信息及EVK订购,请访问:https://www.renesas.com/P9261-3C-CRBv2。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。