经USB-IF认证的参考设计提供了简单的嵌入式解决方案,加速多端口USB-C集线器和多电池移动电源设计
2019年4月3日

2019年4月3日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出两款全新参考设计,可简化并加速USB供电(PD3.0)和USB-C™电池充电应用的开发,如USB-C计算集线器、移动电源、汽车充电器、SSD盒、销售终端 (POS) 打印机和桌面显示器。RTK-251-1PowerBank3和RTK-251-BuckBoostConverter2设计套件经USB-IF PD3.0认证,是采用USB Type-C™供电与数据连接标准的全新应用参考设计系列中的首款产品。

RTK-251-1PowerBank3板是一款3芯(串联)锂离子电池移动电源参考设计,采用了R9A02G011 USB PD3.0控制器和 ISL95538B 升降压窄输出电压直流(NVDC)电池充电器。该参考设计板是USB-C多电池移动电源的理想之选,它包括一个支持DRP功能的USB Type-C端口,可利用电源和用电器模式双向供电。当移动电源处于用电器模式时,它会向USB PD3.0电源(如AC适配器)请求提供5V、9V、15V或20V电压;当其处于电源模式时,锂离子电池可响应PC、平板电脑或智能手机的请求,向其提供5V或最高20V电压。此外,RTK-251-1PowerBank3可根据主板LED上显示的剩余电池电量转换其DRP角色。

DC/DC模块RTK-251-BuckBoostConverter2采用R9A02G011 USB PD3.0控制器和 ISL95338 双向升降压稳压器。RTB-251-BuckBoostConverter2参考设计板作为USB-PD AC适配器连接的一部分,是USB-C集线器的理想选择。它兼容19V电压与4.73A直流输入功率,生成USB-PD3.0兼容的 VBUS 输出功率。该参考设计板支持可编程电源(PPS),并配有两个USB Type-C插座,用于 VBUS 功率输出。

瑞萨电子电池与光学系统事业部副总裁Andrew Cowell表示,“RTK-251-1PowerBank3和RTK-251-BuckBoostConverter2参考设计带来了经过测试的完整解决方案,并适用于任何设计,可显著加快客户的开发进度。瑞萨电子业界领先的USB-PD和USB-C产品可实现更小的外形尺寸、更快的充电速度和更高的效率,从而显著延长电池寿命。”

RTK-251-1PowerBank3参考设计套件的关键特性:

  • 1端口USB-PD移动电源参考设计板包括:
    • R9A02G011供电控制器,支持DRP
    • ISL95538B降压-升压电池充电器支持最多4个电池(默认3个电池设置)
  • Type-C端口支持带有PPSx1的PD3.0和带旁路模式的DRP
  • 支持OVP、OCP、OTP和UVLO保护
  • 支持USB-C身份验证
  • SDK示例代码和参数设置通过瑞萨电子USB供电控制器闪存ROM映像生成器软件工具进行配置

RTK-251-BuckBoostConverter2参考设计套件的关键特性:

  • 2端口DC/DC模块参考设计板包括:
    • 两个R9A02G011供电控制器
    • 两个ISL95338升降压稳压器
  • DC/DC:3V、5V;PD输出 = ISL95338x2
  • Type-C端口支持PD3.0x2
  • 12V ~ 19V直流输入
  • 支持 PD 输出电压
    • 固定输出电压档位 = 5V、9V、15V、20V,及用户额外设置的3个PD
    • PPS = 20V可编程(3.3V至21V)
  • 支持 USB-C 身份验证
  • SDK示例代码和参数设置通过瑞萨电子USB供电控制器闪存ROM映像生成器软件工具进行配置

定价与供货信息

RTK-251-1PowerBank3 参考设计套件现可从瑞萨电子全球分销商处购买,建议转售价为119.00美元。

RTB-251-BuckBoostConverter2 参考设计套件现可从瑞萨电子的全球分销商处购买,建议转售价为127.00美元。

敬请从以下地址下载两个参考设计套件,即刻启动USB-PD和USB-C设计:https://www.renesas.com/products/renesas-usb-power-delivery-family/c30-group/r9a02g011.html#downloads

(备注) USB Type-C和USB-C是USB Implementers Forum的商标。本文中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。