2019年4月4日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出两款免触控用户接口(UI)解决方案,以简化基于2D和3D手势控制的应用设计。这两款新的解决方案基于瑞萨电子的电容式传感器微控制器(MCU),支持用户接口的开发,使用户无需触摸设备即可控制家用电器、工业及OA设备。该用户接口解决方案使电器和设备制造商能够快速开发免触控接口,从而在设备的便捷性和设计方面提升其产品附加值。
在很多情况下,如用户手潮湿、无法触碰,或进行触控不安全时,免触控操作都具有其特别的优越性。例如在厨房中,采用瑞萨电子的全新免触控用户接口解决方案,用户可在水龙头附近通过手势调节水温和流速,在锅炉外使用手势就可调节风扇的运行。瑞萨电子的免触控用户接口解决方案让客户可以在其嵌入式设备中轻松部署。该解决方案的参考设计现在即可下载获取。
瑞萨电子株式会社家庭事业部副总裁守屋 彻表示,“目前瑞萨电子的200多位客户都部署了基于MCU的触控键解决方案,而且反响热烈,我们对此感到非常荣幸,并希望继续向客户提供能为市场带来新功能和新体验的解决方案。新的免触控解决方案代表了电容式触控传感器系统发展的又一次飞跃,该系统具有高灵敏度和良好的抗噪性能,可在多种条件下运行,使新的用户接口更友好,更便于在家庭和工作场所使用。”
免触控用户接口解决方案的关键特性:
全新手势解决方案分别检测2D坐标和3D空间中的动作。针对这两种解决方案,瑞萨电子为内置电容式触控功能的MCU提供参考设计材料,包括硬件参考(电路图、电路板设计数据文件和元器件清单),以及坐标计算中间件、示例程序、应用笔记和用于监控所检测到坐标的评估工具。
两款免触控用户接口解决方案已通过IEC 61000 4-3三级(注1)和4-6三级(注2) 噪声抗扰度标准的B级(注3)测试,能够实现稳定运行 (注4)。
3D手势解决方案有三种不同尺寸,可根据应用进行选择:
- 标准版(160 × 160 × 100 mm),搭载RX231 MCU
- 小型版(80 × 80 × 80 mm),搭载RX130 MCU
- 纤薄版(100 × 100 × 20 mm),搭载RX130 MCU,可节省更多空间
关于瑞萨电子触键式解决方案
除了新的免触控用户接口解决方案,瑞萨电子还为具有挑战性的或非传统的触控材料(如木材),以及需要在潮湿、肮脏环境(如厨房或工厂)中运行的设备提供触键式解决方案。瑞萨电子提供的开发环境包括QE for Capacitive Touch、 Workbench6、解决方案套件 和 评估系统,专门用于电容式触控按键开发;此外还包括非常适用于工业设备与家用电器人机接口的瑞萨电子RX130产品组等电容式触控按键MCU系列。
展望未来,瑞萨电子将继续致力于开发基于人机接口的解决方案,以增强电器及设备的日常用户体验,为智能社会的发展做出贡献。
供货信息
2D和3D免触控用户接口解决方案现已可下载。
更多信息
了解更多关于瑞萨电子的电容式触键解决方案,请访问:https://www.renesas.com/solutions/proposal/touch-key.html
(注1)IEC 61000-4-3三级:电子设备辐射电磁能量抗扰度测试,在10V/m电磁场下进行。
(注2)IEC 61000-4-6三级:电子设备电磁辐射干扰的传导抗扰度测试,测试电压为10V。
(注3)B类:即使发生临时性跌落或损失,该类设备也必须能提供独立恢复的功能。
(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。