采用BGA封装的ISL91211AIK和ISL91211BIK PMIC更易用于参考设计,缩短工业与运算类应用产品上市时间

2020年3月25日

日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出三款易于使用的电源管理IC(PMIC)参考设计,用于为Xilinx Artix-7、Spartan-7系列FPGA以及Zynq-7000 SoC的多个电源轨供电,并可选配DDR存储器。瑞萨与Xilinx紧密合作,提供低风险且易于开发的电源解决方案,以加速FPGA和SoC设计。该参考设计可加快各种工业及运算类应用的电源研发速度,其中包括电机控制、机器视觉摄像头、可编程逻辑控制器(PLC)、家庭网关与家电、便携式医疗和无线设备等。

瑞萨高效PMIC参考设计提供了用户友好的交钥匙解决方案,使单个设计能够支持不同的Xilinx速度等级和DDR存储器类型,包括DDR3、DDR3L、DDR4、LPDDR2和LPDDR3。它们基于四相、三输出ISL91211AIK PMIC和四输出ISL91211BIK PMIC。两款PMIC均可提供高达20A的总输出电流,并具有独立的动态电压缩放功能。其控制回路可优化Xilinx FPGA的负载分布,并由内部管理电源轨的上电和关机时序,而无需外部时序控制器。基于2MHz的开关频率和快速的负载瞬态响应,可使每个PMIC板使用22uF输出电容器和一个小型电感器,以缩减解决方案的尺寸。新款PMIC采用4.7mm x 6.3mm, 0.8mm间距,35焊球BGA封装。

瑞萨电子移动、基础设施与物联网电源业务部副总裁Andrew Cowell表示:“我们的PMIC参考设计提供经测试的完整解决方案,可连接Xilinx的Artix-7、Spartan-7和Zynq-7000器件并为其供电,从而显著加快用户的开发进度。这两款多相PMIC均采用瑞萨电子业界领先的R5调制技术,以实现极快的瞬态响应,同时支持设计人员动态调整功率以改善整体系统性能。”

用于Xilinx Artix-7 FPGA的瑞萨参考板

用于Artix-7的ISL91211A-BIK-REFZ参考设计板采用ISL91211AIKISL91211BIK 多相PMIC、 ISL80030 3A同步降压DC/DC转换器,以及 ISL21010DFH312 微功耗电压参考。该PMIC为多个电源轨提供高达95%的效率,并可接受插入式AC/DC适配器或DC电源的5V供电。ISL80030支持3.3V、2.5V和1.8V的VCCO和VCC_IO;ISL21010DFH312支持1.25V的XADC输入电压,精度为±0.2%。

用于Xilinx Spartan-7 FPGA的瑞萨参考板

用于Spartan-7的ISL91211BIK-REF2Z参考设计板采用ISL91211BIK多相PMIC和ISL80030 3A同步降压DC/DC转换器;其中ISL91211BIK为VCCINT、VCCBRAM、VCC_DDR、VCCAUX和VTT供电,并可接受插入式AC/DC适配器或DC电源的5V供电。ISL80030 DC/DC转换器支持3.3V、2.5V和1.8V的VCCO及VCC_IO。

用于Xilinx Zynq-7000 SoC的瑞萨参考板

用于Zynq-7000的ISL91211AIK-REFZ参考设计板采用ISL91211AIK多相PMIC、ISL9123低IQ降压调节器和两ISL80030 3A同步降压DC/DC转换器;其中ISL91211AIK为VCCINT、VCCBRAM、VCC_DDR和VCCAUX供电,ISL9123为VTT电源轨供电,两个ISL80030 DC/DC转换器支持VCCO和VCC_IO的3.3V、2.5V和1.8V电源轨。

供货信息

用于Artix-7 FPGA的ISL91211A-BIK-REFZ参考板现可从瑞萨电子的全球分销商处购买,建议零售价为168.00美元。更多信息请访问:www.renesas.com/products/software-tools/boards-and-kits/reference-kits/isl91211a-bik-refz.html.

用于Spartan-7 FPGA的ISL91211BIK-REF2Z参考板现可从瑞萨电子的全球分销商处购买,建议零售价为160.00美元。更多信息请访问:www.renesas.com/products/software-tools/boards-and-kits/reference-kits/isl91211bik-ref2z.html.

用于Zynq-7000 SoC的ISL91211AIK-REFZ参考板现可从瑞萨电子的全球分销商处购买,建议零售价为160.00美元。更多信息请访问:www.renesas.com/products/software-tools/boards-and-kits/reference-kits/isl91211aik-refz.html.

每个PMIC参考设计板均随附有用户指南、完整原理图、物料清单(BOM)和PCB布局文件。

(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。