ISL8115为工业和基础设备应用中的负载点DC/DC转换器提供高精度和高轻载效率
2013年10月29日

美国加州、MILPITAS --- 2013年10月29日 —创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出其广受欢迎的步降PWM控制器系列的最新成员:新的ISL8115单相同步PWM控制器。ISL8115PWM控制器输入电压范围为2.97V - 36V,提供了超宽电压范围和均流能力,是工业和基础设备市场上各种负载点DC/DC应用的理想之选。

 

ISL8115 PWM控制器的出现使系统设计人员能够通过使用单一的控制器满足各种不同的输入电压,从而最优化性能和降低成本。也使该器件成为电信、数据通信系统、工业电源以及电池供电等产品的理想选择。ISL8115的2.97V - 36V极宽输入电压范围,支持高达5.5V的输出电压并使用等效串联电阻(DCR)进行电流检测,从而最优化了大电流应用的效率。

 

该器件的均流功能允许多个模块通过iShare总线来实现更高的输出电流和降低输入及输出的纹波电流,从而帮助减少元件数量和降低输出耗散。均流与相位滞后功能相结合使ISL8115控制器能够实现大电流应用,最多可使用六个基于ISL8115的POL模块并联工作。可配置二极管仿真模式以改善轻负载条件下的效率。此外,通过使用非线性控制,输入电压前馈补偿以及PWM前沿调制的电压模式控制,ISL8115可维持恒定的环路增益,帮助实现最佳快速瞬态响应性能。

 

  • 差分电压感应,内部参考电压精度在整个工业温度范围(-40℃至125℃)内为1%
  • 开关频率可调并能与外部时钟信号同步
  • 使用连续的电感等效串联电阻感应实现可调的峰值电流限值和平均电流过流打嗝保护
  • 集成高速的4A驱动器和自举二极管
  • 通过EN引脚实现可编程输入电压欠压锁定控制

 

欲了解有关ISL8115的更多信息,请访问http://www.intersil.com/products/ISL8115

 

ISL8115现已供货,产品采用24引线TQFN封装,单价1.85美元,1,000件起订。同时供应两款评估板,ISL8115Eval1Z适用于12Vin - 1.5Vout30A版本,ISL8115Eval2Z适用于28Vin - 5V 20A版本。ISL8115Eval1Z单价98美元,ISL8115Eval2Z单价128美元。

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。