VERSALDEMO1Zは、Xilinxとの協業により設計された電源リファレンスボードで、適応型エンジン、AIエンジン、スカラーエンジン、および外部DDRメモリなどを含む、Xilinx製「Versal ACAP」のためのフル電源レールを提供します。このリファレンスボードは、素早く設計するための実証済みターンキーリファレンスであり、電源テストを迅速・簡単に行うための評価プラットフォームとして機能します。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特長

  • ISL68xxxデジタル多相コントローラおよびISL99xxxスマートパワーステージは、幅広い負荷範囲にわたり高効率なVcoreソリューションを提供します。
  • ISL91211AパワーマネージメントIC(PMIC)は、複数のVersal低域電流レール向けに、高度に統合されたコンパクト設計のソリューションです。
  • DC/DCレギュレータは、Versalに必要な電力供給を最適に行う、完結したソリューションを実現します。

アプリケーション

  • データセンター/クラウド
  • 5G無線および有線通信
  • エッジコンピューティング

tune製品選択

製品名 Part Status 購入/サンプル
VERSALDEMO1Z
Active
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
star VERSALDEMO1Z User's Manual マニュアル-開発ツール PDF 2.87 MB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ソフトウェア
VERSALDEMO1Z Design Files ライブラリ ZIP 2.53 MB

printニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
Xilinx Versal ACAP 基本ページ 2020年8月23日