概要

説明

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 107.76 MB 英語
1 item

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 5.01 MB 英語
ツールニュース-リリース PDF 561 KB 英語
リリースノート PDF 1024 KB 英語
リリースノート PDF 123 KB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 1.10 MB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 1.10 MB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 1.09 MB 英語
8 items

詳細情報

仕様一覧

項目 内容
対応エミュレータ E100
対応マイコン H8S/2400シリーズMCU
対応MCUモード シングルチップモード
内蔵ROM無効拡張モード、内蔵ROM有効拡張モード
対応最大ROM、RAM容量 (1) MCU内蔵フラッシュROM :512Kバイト
(2) MCU内蔵RAM : 128Kバイト
(3) MCU内蔵データフラッシュ:8Kバイト
電源電圧 3.0~3.6[V]、4.5~5.5[V]
最大動作周波数 33MHz
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 ・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
・米国FCC規格:FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E424270MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 16.5MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(H8S/Tiny H8S/2400 E100エミュレータソフトウェア)
    -H8S/Tiny H8S/2400 E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル