概要

説明

エミュレーションPODは、IE850と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。ご使用になるターゲットマイコンに対応したエミュレーションPOD をIE850に接続することでデバッグ環境が構築できます。エミュレーションPODは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。 [Learn more]

ターゲットデバイス

追加詳細

仕様一覧

項目 内容
対応エミュレータ IE850
対応MCU V850E2/DJ4 [μPD70F3522, μPD70F3523, μPD70F3524, μPD70F3525, μPD70F3526]
V850E2/DP4-H [μPD70F3535, μPD70F3536, μPD70F3537]
最大動作周波数 実デバイスと同等
ソフトウェアブレーク 96ポイント
ハードウェアブレーク 実行前:4ポイント
実行後:8ポイント (トリガイベント)
アクセス:6ポイント (トリガイベント)
※範囲指定は2ポイント使用で可能
イベント検出 実行後検出:8ポイント
アクセス検出:6ポイント
パスカウント:4096回
シーケンシャル:4段
例外事象検出 なし
リアルタイムトレース トレース容量:512K フレーム
トレース内容:分岐元/先PC、アクセス(DMA含む)、タイムスタンプ
条件トレース:イベント検出との組み合わせによるセクション、クオリファイ、ディレイ
リアルタイムRAMモニタ 可能 (デバッグ専用DMAを使用)
ダイレクトメモリ変更 可能 (デバッグ専用DMAを使用)
実行時間測定 プログラム実行から停止までの実行時間
指定6区間の最大/最小/平均実行時間、および通過回数(33ビットカウンタ)
リアルタイムプロファイル 可能 (トレースを使用してプロファイル可能、デバッガに依存)
カバレッジ C0カバレッジ
外部トリガ入力/イベント出力 なし
ユーザシステムとの接続 マイコンフットパターンにコネクタを実装し、アダプタを介して接続
エミュレーションPOD寸法(mm) 57(W) x 57(D)
エミュレーションPOD重量 約40g
適合海外規格 欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格 : FCC par

製品パッケージ内容

・エミュレーションPOD

ユーザシステムとの接続方法

画像
user-system-connection-qb-70f3529-pd-ee-ja

エミュレーションPOD以外のオプション製品については、 製品展開(V850E2M用IE850)およびオプション製品 (PDF | English, 日本語)を参照ください。

ターゲットデバイス

  • V850E2/DJ4 [μPD70F3522, μPD70F3523, μPD70F3524, μPD70F3525, μPD70F3526]
  • V850E2/DP4-H [μPD70F3535, μPD70F3536, μPD70F3537]