最新Ver.:V1.11.00
リリース日:2024/01/22
注:FP6 Terminalには、USBドライバおよびパラメータファイル、ファームウェアが含まれています。
リリース内容(ツールニュース参照)
動作環境
内容 |
---|
フラッシュ書き込みツールをマイコンに接続すると、以前書き込んだデータが消去される |
フラュシュメモリに書き込んだデータを読み出せない |
ROM/RAMサイズの異なるMCUへの書き込み |
エラーのガイドについて、こちらもご参照ください。
注:
このビデオでは、PG-FP6の入手方法とセットアップ方法、RL78/G23用Fast Prototyping Boardを使った基本的な使い方を説明します。
00:00 Opening
00:29 Introduction of PG-FP6
01:56 Setup
02:28 Programming procedure
以下の3つの機能により、プログラムファイル、およびPG-FP6本体の盗難に対するセキュリティを強化します。
プログラムファイルを暗号化する機能は、FP6 Terminalインストーラに同梱されている 暗号化ユーティリティプログラム(RPE.exe)を使用したコマンドライン操作によって実行します。
従来品PG-FP5との互換性を重視した設計でスムーズな移行が可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
動作電源 |
|
動作環境条件 | 温度:5~35℃(ただし、結露なきこと) |
保存環境条件 | 温度:-15~55℃(ただし、結露なきこと) |
外形寸法 | 140×95×30mm(突起含まず) |
重量 | 約245g |
ホストPCインタフェース | 対象ホストPC:動作環境を参照してください。 USBコネクタ:USB2.0(ミニBタイプ) シリアルポート:D-sub 9ピン(オス)RS-232C 注1 |
ターゲットインタフェース | ターゲットコネクタ:D-sub 15ピン(メス) ターゲットへの電源供給:1.8V~5.5V、最大500mA 注2 |
リモートインタフェース | リモートコネクタ:D-sub 15ピン(メス) インタフェースレベル:3.3V |
PG-FP6本体の操作方法 |
|
書き込み環境の切り替え機能 | プログラミングエリアに最大8種類のターゲット環境を切り替えて使用可能 (最大384MB) |
PG-FP6本体のセキュリティ機能 |
|
電源アダプタ | 地域別の電源アダプタ 注3 |
USBケーブル | ケーブル長:約2m |
ターゲットケーブル | 14ピンタイプ:ケーブル長:約42cm |
GNDケーブル | 約1m |
適合海外規格 | 欧州規格 : EN 55032 Class A, EN 55024 米国FCC規格 : FCC part 15 Class A |
注:
PG-FP6 | GNDケーブル | USBケーブル | ターゲットケーブル (14ピンタイプ) | 電源アダプタ |
注:
仕向け地域 | 発注型名 |
---|---|
日本 | RTE0T00001FWRJP000R |
欧州、アメリカ | RTE0T00001FWREA000R |
中国、香港、台湾、韓国、シンガポール | RTE0T00001FWRAS000R |
注:
PG-FP6には、仕向け地域の規格およびプラグ形状に適合した電源アダプタを同梱しています。
仕向け地域 | プラグ形状 | 対応電圧 | |||
---|---|---|---|---|---|
日本 | 画像
A | AC: 100-240V 注1 | |||
欧州 | 画像
SE | 画像
C | 画像
BF | 画像
A | |
アメリカ | |||||
中国 | |||||
香港 | |||||
台湾 | |||||
韓国 | |||||
シンガポール |
注:
スタンドアロン(オフライン)書き込み
フィールド書き込み
生産ライン書き込み
PC書き込み
PG-FP6をご使用の際に、便利な各種オプション製品をご用意しております。
D-sub 15ピンコネクタ注1をCoreSight 20ピンコネクタに変換します。CoreSight 20ピンケーブル(約150mm)が付属します。
【用途】CoreSight 20ピンコネクタ搭載RAファミリ、REファミリボードに書き込む場合など。
注:
QB-F14T16-01 User's Manual (14-Pin to 16-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF)
ターゲットケーブルの14ピン2.54mmピッチコネクタをPG-FP5、MINICUBE2の16ピン2.54mmピッチコネクタに変換します。
【用途】16ピンコネクタ搭載78Kファミリ、V850ファミリボードに書き込む場合など。
RL78ファミリボードに対しVDD≠EVDD で書き込みを行う場合、変換アダプタ FL-RL78/FP5を接続してください。
注:
RTE0T00020KCAC1000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins) (PDF | English, 日本語)
単品製品。CoreSight 20ピンコネクタをCoreSight 10ピンコネクタに変換します。本変換ケーブル(約150mm)は、PG-FP6用 20ピン変換アダプタと共にご使用ください。
【用途】CoreSight 10ピンコネクタ搭載RAファミリ、REファミリボードに書き込む場合など。
RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語)
単品製品。CoreSight 20ピンケーブル(約150mm)です。PG-FP6用20ピン変換アダプタに付属のケーブルと同じ製品になります。
【用途】付属ケーブルが破損した場合など。
単品製品。PG-FP6 / PG-FP5 / FL-PR6 注1 / FL-PR5注1 用のターゲットケーブルです。PG-FP6に付属のケーブルと同じ製品になります。
【用途】付属ケーブルが破損した場合など。
注:
PG-FP6/FL-PR6 注1の操作部をボックス化。操作性・耐久性・視認性に優れた書込みスイッチです。誰でも簡単に扱えるので量産書込み時の作業性を向上します。
注: