画像
本デバイスドライバは、マイコン内蔵の専用インタフェースを使用してマルチメディアカードおよびe・MMCを制御するデバイスドライバです。
ユーザAPI関数をコールするだけで、データの更新やデータの読み出しが可能です。また、本デバイスドライバは、Firmware Integration Technology(FIT)に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サン プルコードを組み込む事が容易になります。DMAC FITモジュール、もしくはDTC FITモジュールと組み合わせることによりDMAC転送もしくはDTC転送を実現する事ができます。機械的振動に強く、産業用途に適しています。(※e・ MMC=Embedded MultiMediaCard)
最新Ver.: V.1.04
リリース日: 2019/2/1
マルチメディアカードは、MultiMediaCard Association(MMCA)の登録商標です。
製品名称 | RXファミリ用マルチメディアカード/e・MMCドライバ |
---|---|
対象デバイス | マルチメディアカード、e・MMC |
対応MCU | RX64M, RX65N/RX651, RX71M |
評価ボード | SDカードスロット、もしくは、HMI拡張ボード※1が必要です。 以下の何れかで評価できます。 |
※1HMI拡張ボードを購入してください。
128GB以下のe・MMCに対してFAT32フォーマットするFAT32フォーマッタを提供できます。
ダウンロード:RX Family MMC Mode MMCIF Driver Firmware Integration Technology Rev.1.10 - Sample Code (ZIP)
FATファイルシステムとの組み合わせをお試しになりたい場合、ルネサスエレクトロニクス営業または特約店にお問い合わせください。