FFTライブラリは、ルネサスマイコン向けの数値演算ソフトウェアライブラリです。
FFT(Fast Fourier Transform)とは、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform)を高速に実行する為のアルゴリズムです。FFTを用いることにより、入力データの周波数特性を測定することができます。例えば、音声データに対しFFTを実行することでその音声を構成する各周波数の振幅(音量)を測定することができます。本FFTライブラリでは、ルネサスマイコン向けにより効率的に処理できるように、アセンブラチューニングを実施しています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
アプリケーションノート | PDF 1.12 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 595 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 771 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 552 KB 英語 | |
4 items
|
音声パワースペクトラム解析、センサー情報解析、ノイズ解析
以下にFFTライブラリがサポートする機能と、RX600シリーズを100MHzで動作させた場合の処理時間を示します
機能 | 処理時間 | |||
---|---|---|---|---|
関数名 | 実数/複素数 | ポイント数 | サイクル数 [cycles] | 実時間 [usec] |
R_cfft16 | 複素数 | 16 | 994 | 9.94 |
R_cfft32 | 複素数 | 32 | 3597 | 35.97 |
R_cfft64 | 複素数 | 64 | 6928 | 69.28 |
R_rfft128 | 実数 | 128 | 12695 | 126.95 |
R_rfft256 | 実数 | 256 | 28826 | 288.26 |
R_rfft512 | 実数 | 512 | 63588 | 635.88 |
R_rfft1024 | 実数 | 1024 | 141038 | 1410.38 |
対応MCU | 評価環境 | デバッガ |
---|---|---|
RL78ファミリ | 統合開発環境CS+ | RL78ファミリ, 78K0R, 78K0用CS+シミュレータ |
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 *1 | IAR C-SPY Debugger for RL78 |
*1. IARシステムズ株式会社製
ダウンロード:RL78 Family FFT Library: Deployment Guide Rev.1.08 - Sample Code (ZIP)
RL78ファミリ *1
*1.評価版のみ提供中
RX600シリーズ用のFFTライブラリの機能はDSPライブラリに同一のものを含めていますので、そちらをご利用ください。
RL78ファミリ用のFFTライブラリ評価版は以下からダウンロードして下さい。
RL78 Family FFT Library: Deployment Guide Rev.1.08 - Sample Code (ZIP)