HS0005KCU01Hは、H-UDIインタフェース用E10A-USBで、ターゲットデバイスのH-UDIインタフェース利用するオンチップデバッギングエミュレータです。AUDトレース機能はなく、AUDトレース機能対応のHS0005KCU02Hよりも低価格で利用いただけます。[Learn more]
Important:ターゲットデバイスに関する詳細情報はこちらをご確認ください
項目 | 内容 |
---|---|
ブレーク機能 |
|
トレース機能 |
|
メモリ参照機能 |
|
パフォーマンス機能 *デバッグ対象マイコンにより異なります。 |
|
ユーザインタフェース |
|
動作環境 | 製品の動作環境 |
寸法(mm) | 97mm (L) × 65mm (W) × 22mm (H) |
適合海外規格 |
|
単体購入に関する詳細は、E10A-USBオプション製品をご参照ください。
コンパイラパッケージは含まれておりませんので、ご注意ください。詳細は、 E10A-USBソフトウェアコンポーネント情報一覧 (HS0005KCU01H/HS0005KCU02H)をご参照ください。
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル) ユーザ向け情報
ターゲットデバイスの詳細は、E10A-USB(HS0005KCU01H/HS0005KCU02H)用ターゲットデバイス (PDF | English, 日本語)にてご確認ください。