ルネサスが提供する耐放射線性プラスチックパッケージのパワーマネジメントICは、世界中のコミュニティ、政府、および企業の何億人ものユーザに高速インターネット接続などのソリューションを提供する、新興分野である小型衛星(SmallSat)へ電源を供給するために設計されています。 数百もの小型衛星はメガコンステレーションネットワークを形成し、地球低軌道(LEO)から無線アクセスのない僻地を含む、地球上のあらゆる場所に、ブロードバンド・インターネット接続を提供します。 世界的なブロードバンドインターネットリンクを提供することに加え、SmallSatメガコンステレーションによって、地、海、空の様子を把握できる高解像度な地球観測画像処理も実現します。
ルネサスが提供するプラスチックパッケージのパワーマネジメントICに用いられるテクノロジには、スイッチングレギュレータ、PWMコントローラ、および窒化ガリウム(GaN)FETドライバが含まれ、新規の航空宇宙分野でのお客様が低地球軌道での5年間のミッションプロファイルに求めるに足る最適なコストと耐放射線性能を提供します。
プラスチックICを使用した小型衛星コンステレーションへの電源供給の詳細を見る
ルネサスの最新の耐放射線特性製品とリソースに関する情報については、四半期ごとに発行される耐放射線特性に関するニュースレターにサインアップしてください。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
6A Radiation Tolerant Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs | Rad Tolerant Switching Regulators | -55 to +125°C | TQFP-EP | 64 | 10.0 x 10.0 x 1.00 | |
Radiation Tolerant Low-Side GaN FET Driver | Rad Tolerant GaN FET Drivers | TDFN | 8 | 4.0 x 4.0 x 0.75 | ||
Radiation Tolerant Single-Ended Current Mode PWM Controller | Rad Tolerant PWM Controllers | TDFN | 8 | 4.0 x 4.0 x 0.75 | ||
Radiation Tolerant Single-Ended Current Mode PWM Controller | Rad Tolerant PWM Controllers | SOICN, TDFN | 8 | 4.0 x 4.0 x 0.75, 4.9 x 3.9 x 1.47 | ||
Radiation Tolerant 12V Half-Bridge GaN FET Driver | Rad Tolerant GaN FET Drivers | QFN | 20 | 5.0 x 5.0 x 0.90 | ||
Radiation Tolerant Single/Dual-Phase Current Mode PWM Controller | Rad Tolerant Plastic Package | SOICW | 24 | 15.4 x 7.5 x 0.00 |
Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.